Firewall NAT
FL MGUARD 1102
-
Roteador
1153079
Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 0 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Em proteção Easy Protect Mode sem configuração, Validação sem bloqueio da configuração em modo de teste, Firewall de inspeção de estados
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
cULus Listed
ID de certificação: E366272Produtos compatíveis
Suas vantagens
O novo Firewall Assistant ajuda você na criação de regras de firewall
Alta taxa de transferência de dados
Introdução econômica à segurança de rede
Modo de teste: verificação fácil das regras de firewall criadas sem limitação da disponibilidade do sistema
Easy Protect Mode: a ponte de fios permite bloquear acessos à rede a partir do exterior sem qualquer configuração