Roteador em trilho de fixação

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Roteador
FL MGUARD 4302 - Roteador
1357840

Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA), firewall de inspeção de estados configurável com a gama completa de funções, separação segura para PROFIsafe conforme IEC 61784-3-3, firewall de usuário, firewall condicional, conjuntos de regras

Go to Product Detail Page for item 1153079
FL MGUARD 1102 - Roteador
FL MGUARD 1102 - Roteador
1153079

Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 0 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Em proteção Easy Protect Mode sem configuração, Validação sem bloqueio da configuração em modo de teste, Firewall de inspeção de estados

Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Roteador
FL MGUARD 4305 - Roteador
1357875

Security-Router série, 5 Portas RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA), firewall de inspeção de estados configurável com a gama completa de funções, separação segura para PROFIsafe conforme IEC 61784-3-3, firewall de usuário, firewall condicional, conjuntos de regras

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Roteador
FL MGUARD 2102 - Roteador
1357828

Security-Router série, 2 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -20 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1357850
FL MGUARD 2105 - Roteador
FL MGUARD 2105 - Roteador
1357850

Security-Router série, 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -20 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch de 4 portas não gerenciável, processo de desenvolvimento certificado conforme IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA), firewall simples de inspeção de estados, separação segura para PROFIsafe de acordo com a norma IEC 61784-3-3