Manutenção remota na nuvem
Com tecnologias da Internet, você pode estabelecer em qualquer momento e lugar ligações com suas máquinas e instalações. Para proteger conexões de rede contra falhas e manipulações, a Phoenix Contact tem à sua disposição produtos que dispõem dos mais modernos mecanismos de segurança, como Virtual Private Networks (VPN), Deep Packet Inspection (DPI) e firewalls com autoaprendizagem. Isto assegura a confidencialidade, integridade e autenticidade dos seus dados.
O mGuard Secure Remote Service faz uma ligação segura entre técnicos de assistência e objetos da manutenção através da Internet. Este serviço industrial oferece aos operadores e também às empresas de construção de máquinas e instalações uma solução de manutenção remota pronta a usar na nuvem.
Suas vantagens
- Colocação em funcionamento fácil graças ao assistente de configuração
- Interface web com operação intuitiva
- Compatível com todos os dispositivos de segurança mGuard, TC Cloud Clients, software de cliente VPN certificado e controladores PLCnext
- Compatível com dispositivos móveis como Apple iPad e iPhone
- Operação confiável em centros de processamento de dados de alta disponibilidade
Manutenção remota para máquinas compactas e autônomas Integração fácil no mGuard Secure Remote Service
Em muitas máquinas é pretendido efetuar remotamente a eliminação de erros, a atualização do programa PLC e outros tipos de suporte. Este acesso remoto pode ser resolvido de forma rápida e segura com o mGuard Secure Remote Service.
Os Cloud Clients são adequados para a manutenção remota de uma máquina compacta com uma pequena rede IP. Eles integram a máquina de forma segura via VPN no mGuard Secure Remote Service. A versão de telefonia móvel é especialmente adequada para máquinas Stand-Alone sem integração de rede. Em redes existentes, a versão LAN permite o reequipamento fácil de um acesso de manutenção remota. Os Cloud Clients podem ser facilmente integrados em uma rede de máquinas existente.
Ir para os produtos
Integração na rede de produção Proteção da rede
Em máquinas interligadas é cada vez mais importante a proteção contra acessos não autorizados por pessoas ou malware. Os produtos mGuard FL MGUARD RS2000 da Phoenix Contact protegem sua rede de máquinas com um firewall potente, flexível e fácil de usar. Isto permite regular os acessos da máquina à rede de produção, p. ex., a sistemas ERP, e integrar as máquinas de forma segura via VPN ao mGuard Secure Remote Service. A conexão de manutenção remota é automaticamente configurada na nuvem e carregada para o FL MGUARD. Um interruptor de chave é especialmente adequado para iniciar a ligação, permitindo o operador no local ter o controle total sobre a ligação VPN.
Ir para os produtos
Alta disponibilidade de rede Monitoramento do tráfego de dados
Em um grande número de máquinas e instalações interligadas, a máxima prioridade cabe à disponibilidade das redes de máquinas. Para isso, é necessário um monitoramento detalhado do tráfego de dados e conceitos de segurança complexos.
Os FL MGUARD monitoram a comunicação entre a rede de produção e das máquinas. Os MGUARD RS4004 também possuem uma porta DMZ (zona desmilitarizada). Com a ajuda de regras adicionais de firewall, isto permite um acesso de manutenção seguro e local à máquina. Um firewall monitora o tráfego de entrada e saída de dados em cada porta. Assim, não é possível acessar a rede de produção em caso de trabalhos de manutenção na máquina.