Roteadores de segurança FL MGUARD 1100, 2100 e 4300 Graças a abrangentes funções de segurança, os roteadores de segurança mGuard protegem sua rede industrial contra acessos não autorizados de pessoas ou de malware. A comprovada tecnologia de segurança mGuard lhe permite controlar e proteger a comunicação dentro de sua rede de produção.

Roteadores de segurança para a proteção descentralizada e manutenção remota segura de células de produção e de máquinas

Suas vantagens

  • Alto nível de segurança graças à tecnologia de segurança mGuard comprovada e aos mais de 20 anos de experiência na área da cibersegurança
  • A certificação TÜV conforme IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2 confirma de forma independente o cumprimento dos altos requisitos de segurança
  • Os mGuards são menos vulneráveis graças à proteção e aplicação de princípios Secure by Design
  • Manutenção de longo prazo do software e elevada segurança através de atualizações pontuais permitem uma utilização durante muitos anos
  • Com PSIRT é efetuado um monitoramento diário de pontos fracos. A avaliação e eliminação são efetuadas em função da gravidade do problema

Propriedades do produto

Mapa de imagem interativo: Propriedades do produto mGuard
Fluxo irrestrito de dados dentro de sua rede
Devido à alta velocidade de processamento dos roteadores de segurança mGuard é alcançada uma taxa de transferência de dados de quase 1000 MBit/s. A família de produtos mGuard garante o máximo nível de segurança sem restrições do tráfego de dados.
Proteção contra comunicação indesejada e acessos
Os roteadores de segurança da família de produtos mGuard oferecem um firewall que filtra o tráfego de dados na rede. São bloqueados a comunicação indesejada e acesso acidental a participantes da rede. Você mesmo pode definir as aplicações ou protocolos desejados e qual participante pode enviar pacotes de dados.
Fácil integração de máquinas ou sub-redes
Na Network Address Translation (NAT), os endereços IP são traduzidos com toda a facilidade. Não são necessárias alterações na rede de máquinas. A utilização de NAT-Masquerading permite reduzir o número de endereços IP escassos, porque todos os dispositivos na sub-rede localizados a jusante de um roteador de segurança comunicam através de um endereço.
Proteção contra sobrecarga da rede
A segmentação de redes permite controlar a comunicação entre cada segmento. Os segmentos de rede são protegidos contra alto volume de dados, sobrecarga da rede e acessos indesejados.
Proteção de redes existentes
No modo Stealth, você pode reequipar os roteadores de segurança mGuard com facilidade em uma rede existente, sem alterar a rede. A utilização dos mGuards como componente de segurança decidido protege outros componentes de rede de forma confiável, sem os ter de atualizar permanentemente ou de aplicar patches para os padrões de segurança mais atuais.
Acesso remoto seguro via internet ou redes públicas
Comunicação remota segura através de qualquer rede graças à comunicação VPN encriptada. Uma função de firewall no túnel VPN aumenta adicionalmente a segurança.
Certificado IEC 62443-4-2

Os roteadores de segurança mGuard são certificados conforme IEC 62443

Certificação conforme IEC 62443

Todos os roteadores de segurança mGuard são desenvolvidos de acordo com um processo seguro e certificados conforme a norma internacional de segurança IEC 62443-4-1. Os mGuards das famílias 2000 e 4000 também são certificados conforme IEC 62443-4-2. As certificações confirmam de forma independente que os dispositivos foram desenvolvidos de acordo com altos padrões e incluem importantes funcionalidades de segurança. Portanto, eles oferecem uma proteção robusta contra ameaças cibernéticas e aumentam a segurança e a eficiência de seus processos operacionais.

Um manual para a configuração em conformidade com a IEC 62443-4-2 da família de produtos FL mGuard pode ser encontrado na área de downloads da loja online.

Pessoa no computador com o mGuard Device Manager

Configuração central de dispositivos com o mGuard Device Manager

Software de gerenciamento central

Com um grande número de roteadores de segurança mGuard, o software de gerenciamento central "mGuard Device Manager" suporta:

  • A configuração eficiente
  • A manutenção fácil
  • A operação contínua de uma instalação

Aplicações Redes TO industriais seguras com os roteadores de segurança mGuard

Com os roteadores de segurança você integra com toda a facilidade máquinas em qualquer rede de produção e, nesse processo, protege essa rede da melhor forma contra comunicação indesejada ou manipulação.

Galpão de produção
Instalação interligada
Homem com tablet usando comunicação remota
Galpão de produção

Os roteadores de segurança mGuard oferecem a proteção ideal para uma produção interligada. No âmbito de uma estratégia de segurança "Defense in Depth", os dispositivos são colocados a montante de células individuais de produção e de máquinas. É reduzida a comunicação da rede de produção dentro ou para fora de células individuais de produção e de máquinas.

As funções de roteamento e NAT permitem ajustar perfeitamente o firewall no respectivo cenário de utilização. Com a possibilidade de gerenciamento central de dispositivos mGuard através do mGuard Device Manager, os dispositivos mGuard também são bem adequados para a integração de infraestrutura de segurança TO em TI.

Instalação interligada

Em uma instalação existente, muitas vezes há o requisito de não alterar as estruturas de rede existentes. A formação de sub-redes deve ser impedida para evitar o alto esforço de atribuir novos endereços a cada participante de rede.

Com o modo Stealth dos roteadores de segurança mGuard, você pode reequipar facilmente sua rede. Todas as características de firewall dos dispositivos mGuard estão disponíveis para você sem restrições. Assim, com o roteador de segurança mGuard você também pode proteger facilmente sistemas não aptos para patch. A utilização dos dispositivos mGuard como componente de segurança decidido protege outros componentes de rede de forma confiável.

Homem com tablet usando comunicação remota

Além da proteção de uma produção interligada, você também pode utilizar os dispositivos mGuard da série 2000 e 4000 para a integração de técnicos de serviço e centros de dados externos. A comunicação encriptada é realizada através de conexões VPN.

Para a conexão de centros de dados são frequentemente utilizadas conexões VPN estáticas com uma estrutura permanente. Para a conexão com técnicos de serviço externos, por outro lado, geralmente é necessária uma estação intermediária. Aqui, a mGuard Secure Cloud é apropriada como plataforma de manutenção remota. Com a sua ajuda, os técnicos de serviço podem acessar diretamente a uma máquina.

Resumo dos FL MGUARD 1100, 2100 e 4300

O roteador de segurança FL MGUARD 1100 está otimizado para a interligação segura e integração de sub-redes, como redes de máquinas ou segmentos de instalações, dentro de uma rede de produção. Com funções como, p. ex., o assistente de firewall integrado, os dispositivos da série 1000 permitem uma configuração fácil e assistida do firewall.

Graças ao acesso VPN seguro, os roteadores de segurança mGuard da série 2000 permitem a fácil manutenção remota de máquinas e instalações. Os dispositivos são ideais para construtores de máquinas e instalações que, além de uma manutenção remota segura, necessitam de uma integração rápida na rede de produção.

Os mGuards da série 4000 se destinam principalmente a operadores de instalações que são importância à segurança de sua infraestrutura de rede TO e também ao gerenciamento eficiente de muitos dispositivos de segurança mGuard em sua instalação. Com o firewall inteligente com funções avançadas, você pode facilmente configurar e implementar abrangentes regras de segurança em estruturas de rede complexas.

Funções em detalhes

Comparação direta dos produtos

FL MGUARD 4302/4305
FL MGUARD 2102/2105
FL MGUARD 1102/1105
FL MGUARD 4302/4305

FL MGUARD 2102/2105

FL MGUARD 1102/1105

Faixa de temperatura -40 °C … +60 °C -20 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
Alimentação de tensão 12 V DC ... 36 V DC 12 V DC ... 36 V DC 18 V DC ... 32 V DC
Switch integrado FL MGUARD 4302: não | FL MGUARD 4305: 3 portas gerenciadas FL mGuard 2102: não | FL mGuard 2105: 4 portas não gerenciadas FL mGuard 1102: não | FL mGuard 1105: 4 portas não gerenciadas
Porta DMZ (terceira zona de rede) FL MGUARD 4302: não | FL MGUARD 4305: sim Não Não
Funções NAT
IP Masquerading Sim Sim Sim
Port Forwarding Sim Sim Sim
NAT 1:1 Sim Sim Sim
Funções de firewall
Firewall de inspeção de estados Sim Sim Sim
Firewall conforme IP/grupos de porta Sim Sim Não
Firewall baseado no nome DNS Sim Não Não
Conditional Firewall (comutação fácil das regras de firewall) Sim Não Não
Firewall Assistant Não Não Sim
Validação sem bloqueio da configuração em modo de teste Não Não Sim
Proteção Easy Protect Mode sem configuração Não Não Sim
Rede
Modo roteador Sim Sim Sim
Modo Stealth Sim Sim Sim
Serviços de rede
DHCP Sim Sim Sim
DNS Sim Sim Sim
NTP Sim Sim Sim
SNMP (servidor) Sim Sim Sim
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Outras funções em detalhes

Configuração dos roteadores de segurança FL MGUARD 1100, 2100 e 4300

FL MGUARD 4302/4305
FL MGUARD 2102/2105
FL MGUARD 1102/1105
FL MGUARD 4302/4305

FL MGUARD 2102/2105

FL MGUARD 1102/1105

Configuração
HTTPS – WBM/Config API – (servidor) Sim Sim Sim
mGuard Device Manager Sim Sim Não
Cartão SD Sim Sim Sim
Linha de comando Sim Sim Não
API Sim Sim Não
REST Não Não Sim
VPN
Número de ligações simultâneas 250 2 -
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos

Substituição de roteadores de segurança mGuard

Cadeado com inscrição de segurança

A cibersegurança é condição essencial para uma rede confiável

Mais sobre segurança industrial

A cibersegurança industrial é sinônimo de proteção de sistemas e instalações industriais interligados contra ataques, roubo de dados, falhas causadas por vírus, malware e erros de operação. Pois os ciberataques e o malware podem provocar grandes danos: desde a perda de know-how, imagem e dados, passando por tempos de imobilização dispendiosos e custos de pessoal para a eliminação de danos, até elevados pedidos de resgate.

Por isso, oferecemos roteadores de segurança ou firewalls industriais, direcionados especialmente para os requisitos da indústria e que controlam o tráfego de dados a rede: apenas é autorizado o tráfego de dados desejado. São evitados acessos não autorizados. Assim, a disponibilidade de suas instalações aumenta.