Evitar falhas com o relé SMS Monitore valores analógicos e digitais com facilidade e segurança através da rede de telefonia móvel. O relé SMS TC MOBILE I/O X200 mantém você sempre informado mesmo no campo sobre o estado ou erros de sua instalação. Pode enviar mensagens de texto via SMS ou e-mail e definir saídas de comutação, p. ex., para ativar máquinas. Dessa forma, você evita intervenções de serviço dispendiosas no local – mesmo sem conexão de banda larga cara.

Relé SMS TC MOBILE I/O X200

Suas vantagens

  • Menos tempo de paralisação de máquinas e instalações através do alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação por meio do
    alarme ativado por evento
  • Como estação remota é suficiente um
    telefone celular comum
  • Tecnologia 4G com futuro garantido (LTE CAT1), utilização simultânea das redes 2G bem desenvolvidas (GSM, GPRS, EDGE)
  • Comutação gratuita via chamada telefônica
Topologia com relé SMS TC Mobile I/O na aplicação

Alarme com o TC Mobile I/O

Monitorar sensores e comutar relés

Monitore sensores digitais e analógicos com facilidade e segurança através da rede de telefonia móvel e ative relés à distância. O compacto sistema de sinalização TC MOBILE I/O X200 transmite dados por SMS e e-mail com segurança. Em caso de anormalidade ou de mudança no estado da entrada digital ou em intervalos definidos, você é informado pelo TC MOBILE I/O X200. Dessa forma, você sempre está atualizado.

Você recebe o TC MOBILE I/O X200 como equipamento DC com uma faixa de tensão de 10 V a 60 V ou também como equipamento AC com 93 V a 250 V. A novidade dos equipamentos DC: além das quatro entradas digitais, eles possuem duas entradas analógicas adicionais que podem medir tensão e corrente.

Com as variantes para o mercado europeu, TC MOBILE I/O X200-4G e TC MOBILE I/O X200-4G AC, você obtém a tecnologia 4G atual (LTE CAT1). Junto com a tecnologia 2G (GSM/GPRS/EDGE), os equipamentos reúnem assim uma tecnologia de telefonia móvel com futuro e a disponibilidade da rede 2G, oferecendo a melhor cobertura atualmente. Todos os equipamentos são especialmente fáceis de operar e podem ser utilizados com grande versatilidade, graças à sua ampla faixa de tensão e às suas diferentes entradas.

TC Mobile I/O X200 com aplicativo

Com o app TC Mobile I/O você envia comandos de comutação por SMS e dispensa ter de escrever um SMS

App gratuito para o sistema de sinalização TC MOBILE I/O X200

O TC MOBILE I/O X200 também comunica com você via app de smartphone (iOS e Android). Você comuta suas saídas confortavelmente através do app e tem o estado de seu equipamento sob controle para o consultar facilmente.

O app TC Mobile I/O facilita ainda mais o manuseio do equipamento e dispensa a escrita de um SMS. Como habitualmente, você recebe os alarmes via SMS e e-mail. Assim é assegurada a melhor acessibilidade no campo.

Visão geral dos produtos TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Características TC Mobile
Alimentação de tensão Alimentação DC (10 V DC ... 60 V DC) Alimentação AC (93 V AC ... 250 V AC)
Entradas analógicas 2 -
Entradas digitais 4 4
Saídas de relé 4 4
Código 1038567 1038568
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos