Adaptador para trilho de fixação, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: PC-GF10, tipo de conexão: Conexão IDC, bitola de conexão: AWG 26- 22, Artigo de conjunto adaptador para trilho de fixação incluindo módulo de conexão de cabo RJ45
Instalação de rede - Desde patch panels, passando por splitter PoE isoladores de rede, até módulos SFP
Instale sua rede completa sozinho – nós o ajudamos nesse processo. Quer se trate de cobre, fibra óptica ou conectores de conexão rápida - a Phoenix Contact oferece todos os componentes necessários como patch panel, injetores PoE, splitter PoE, isoladores e módulos de redundância para a instalação flexível no local.
Adaptador para trilho de fixação, formato: Caixa básica com blindagem, grau de proteção: IP20, material: PC-GF10, tipo de conexão: Conexão rápida, sem insertos modulares
Patch panel, duas soquetes RJ45, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20
O pequeno módulo de conectores Fator Forma apresenta uma interface com condutor de fibra óptica e velocidade de transmissão de dados de 100 MBit/s, a um comprimento de onda de 1310 nm (longa).
Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto
Injetor PoE, 30 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montagem em trilho de fixação, IP20
Patch panel, dois soquetes RJ45 (alocação 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper
Isolador de rede passivo para a separação galvânica em redes Ethernet O dispositivo permite a proteção de equipamentos Ethernet contra diferenças de potencial até 4 kV. Aplicável para índices de transmissão até 100 GBit/s. Possibilidades de conexão para dois conectores RJ45.
Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Patch panel, um soquete RJ45 em 8 bornes de conexão a parafuso (alocação 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper
Os patch panels possibilitam uma conexão segura do quadro de comando até o campo
Patch panel Ethernet Estabelecimento rápido de uma conexão segura
Os patch panels para Ethernet permitem uma conexão simples e rápida entre o seu cabeamento de campo e do quadro de comando. Na área de conexão coberta, as conexões auto-decapantes, push-in ou a parafuso simplificam a instalação do cabo de campo.
A malha de blindagem do cabo é conectada de forma simples, rápida e sem ferramenta – com um alívio de tração simultâneo. Assim você economiza muito tempo na instalação.
Como opção estão disponíveis módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem.
Os injetores PoE alimentam sua rede com dados e tensão de modo seguro
Injetores PoE Alimentação segura e fácil
Com os injetores Power over Ethernet (PoE) é possível alimentar os dispositivos Ethernet remotos, como câmeras, com dados e tensão por meio de um cabo em comum. A solução autônoma compacta está disponível em diversas classes de potência até 60 W.
Além do soquete RJ45, os injetores PoE dispõem de tecnologias de conexão alternativas para o cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Desse modo, os dispositivos finais conectados são protegidos e a disponibilidade do sistema é aumentada.
O splitter PoE separa energia e dados no local
Splitter PoE Separar dados da energia no local
O splitter Power over Ethernet permite que até mesmo os dispositivos finais não compatíveis com PoE possam ser instalados em estações remotas de modo simples e econômico. Para pontos de acesso WLAN ou Bluetooth, controladores, estações I/O, etc., o splitter PoE separa os dados da energia no local e os disponibiliza em separado. Dessa forma, você pode aproveitar as vantagens em termos de custos e o cabeamento simples de uma solução PoE inclusive para componentes de rede não compatíveis com PoE.
Os isoladores de rede protegem seus equipamentos finais
Isoladores de rede Para o isolamento galvânico da rede
Diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados segura contra falhas nos ambientes industriais. O FL ISOLATOR é aplicado para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre.
Através do isolamento de alta qualidade para até 4 kV, você protege seus dispositivos e interfaces Ethernet. Desse modo, é possível elevar claramente a imunidade a interferência.
Opcionalmente, o FL ISOLATOR também está disponível com tecnologia de conexão M12 e caixa para montagem em parede.
Módulos SFP para a transmissão flexível por fibra de vidro
Módulos SFP Utilizar tecnologia de fibra óptica com flexibilidade
Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem um uso flexível das portas SFP dos seus switches Ethernet. Independentemente de precisar de transmissão monomodo ou multimodo, Fast Ethernet ou GBit, a Phoenix Contact oferece os módulos SFP ideais para suas finalidades:
- Transmissão por cobre e de fibra óptica (monomodo e multimodo)
- Distâncias de transmissão de até 80 km
- Transmissão por monofibra com tecnologia WDM
- 100 MBit/s e 1000 MBit/s
- Aplicável em todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact