Patch panels Os patch panels servem de módulos de interface entre o cabeamento de campo e do quadro de comando. Agora, para além da convencional conexão RJ45, os novos dispositivos de trilho de fixação também estão disponíveis com conexão push-in, auto-decapante ou a parafuso. Assim você consegue economizar muito tempo na instalação. Eles estão disponíveis como variantes com proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem integrados. A gama de produtos é complementada pelos injetores Power over Ethernet, com os quais participantes remotos de Ethernet podem ser alimentados com dados e tensão elétrica através de um cabo em comum.

Patch panels

Suas vantagens

  • Montagem rápida e simples
  • Grande seleção de diferentes tecnologias de conexão
  • Proteção contra surto para uma alta disponibilidade do sistema
  • Abrangentes certificações, como ATEX, IECEx, UL e certificação de construção naval DNV GL
  • Área de conexão coberta por tampa no lado frontal
  • Formato compacto

Tecnologias de conexão variadas e área de conexão coberta

Mais flexibilidade e economia de tempo na instalação: você pode optar entre as conexões auto-decapante, push-in, a parafuso e RJ45.

Área de conexão dos cabos coberta: uma aba articulada cobre a área de conexão no lado do cabo de campo com bornes de conexão e contato blindado. Fica assim assegurada uma vista da instalação uniforme. Para além da vantagem visual, os fios de conexão sensíveis ficam protegidos contra influências exteriores.

Conexão de blindagem sem ferramenta: conexão sem peças que se possam perder

Conexão de blindagem sem ferramenta

Conexão de blindagem sem ferramenta

A malha de blindagem do cabo é fixada no dispositivo de forma simples, rápida e sem ferramenta - com um simultâneo alívio de tração. Para isso, coloque o cabo no canal previsto para esse efeito e feche a chapa de blindagem - pronto. Sua vantagem: tempo de instalação curto graças a uma conexão sem ferramenta e sem peças que se possam perder.

Proteção contra surto do lado no cabo de campo

Os patch panels estão disponíveis como variantes com as novas funções de proteção contra surto e monitoramento da corrente de blindagem. A proteção contra sobretensão integrada protege os dispositivos e a aplicação contra tensões elevadas que ocorram subitamente nas linhas de dados. O monitoramento da corrente de blindagem dos cabos pode ser usado como diagnóstico em aplicações com Power over Ethernet. A ocorrência de diferenças de potencial ou outras correntes de blindagem devido a influências EMC é indicada por um LED.

Visão geral da família de patch panels

Patch panel PP-RJ-...
Patch panel PP-RJ-...-E
Patch panel PP-RJ-...-F
Patch panel PP-RJ-...

Patch panel PP-RJ-...-E

Patch panel PP-RJ-...-F

Descrição Patch panels padrão Patch panels padrão com certificações expandidas Patch panels com proteção contra surto
Conexão RJ45, parafuso, push-in, auto-decapante RJ45, parafuso, push-in, auto-decapante RJ45, parafuso, push-in, auto-decapante
Certificações UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Proteção contra surto Não Não Sim
Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos Ir para a lista de produtos