Módulo SFP Gigabit para a transmissão até 1 km com um comprimento de onda de 850 nm.
Módulos SFP
O pequeno módulo de conectores Fator Forma apresenta uma interface com condutor de fibra óptica e velocidade de transmissão de dados de 100 MBit/s, a um comprimento de onda de 1310 nm (longa).
Módulo SFP Gigabit para a transmissão até 30 km com um comprimento de onda de 1310 nm.
Transceptor SFP+ monomodo para transmissão de até 1 GBit/s até 10 km, em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura industrial
O pequeno módulo de conectores Fator Forma apresenta uma interface com condutor de fibra óptica e velocidade de transmissão de dados de 100 MBit/s, a um comprimento de onda de 1310 nm (longa).
Transceptor SFP+ multimodo para transmissão de 1 GBit/s até 500 m, em comprimentos de onda de 850 nm na faixa de temperatura industrial
Módulo SFP Gigabit para a transmissão até 10 km com um comprimento de onda de 1310 nm.
Módulo SFP Gigabit para a transmissão até 40 km com um comprimento de onda de 1310 nm
Transceptor SFP+ multimodo para transmissão de até 10 GBit/s ao longo de 500 m em comprimentos de onda de 850 nm na faixa de temperatura industrial
Transceptor SFP monomodo para transmissão de até 1 GBit/s ao longo de 10 km em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura ampliada