FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT
-
Transceptor
1334210
Transceptor SFP+ multimodo para transmissão de 1 GBit/s até 500 m, em comprimentos de onda de 850 nm na faixa de temperatura industrial
Detalhes do produto
Largura | 13,7 mm |
Altura | 13 mm |
Comprimento | 57,3 mm |
Material caixa | Metal |
Velocidade de transmissão | 1 GBit/s |
Comprimento de onda | 850 nm |
Tipo de produto | Módulo SFP |
Formato | SFP Modul |
Face de encaixe | LC-Duplex |
Tipo de embalagem | Embalagem de papelão |
Velocidade de transmissão | 1 GBit/s |
Tipo de conexão | Para inserção em slot SFP |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 55 °C |
Classe de laser | 1 |
Código | 1334210 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNJ |
Chave de produto | ABNJAB |
GTIN | 4063151632441 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 28,67 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20 g |
País de origem | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceptor 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceptor 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceptor 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Conector para placa de circuito impresso 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Cabo de junção de fibra óptica 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Cabo de junção de fibra óptica 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Cabo de junção de fibra óptica 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Cabo de junção de fibra óptica 1405696
Suas vantagens
Máxima flexibilidade graças a Multi-Source-Agreement (MSA) independente do fabricante
Máxima disponibilidade da instalação graças a Plug & Play durante o funcionamento
Com futuro assegurado graças a conformidade RoHS 2
Máxima qualidade na transmissão de dados
Transmissão de dados à prova de falhas também para aplicações EMC sensíveis
Transmissão de dados confiável na faixa de temperatura ampliada
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP