Resistência terminal CANopen®/DeviceNet™™ M12
Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica
Os adaptadores e acoplamentos proporcionam uma elevada flexibilidade na adaptação do cabeamento. Os adaptadores para trilho de fixação asseguram uma conexão segura de seus condutores e uma transmissão confiável dos dados. Utilize no campo adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistores de terminação, você evita de forma segura reflexões de sinal no final da linha de bus nos sistemas de bus de campo.
Acoplamento RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5, material: Plástico, tipo de conexão: Acoplamento, Keystone, Ethernet
Elemento do soquete RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexão: Conexão IDC, bitola de conexão: AWG 26- 22, saída de cabo: reto, Versão sem adaptador, Ethernet
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Resistência terminal PROFIBUS M12
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Transceptor SFP monomodo para transmissão de até 1 GBit/s ao longo de 10 km em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura ampliada
Conector de válvula, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, para Conector de válvula A (DESINA), com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Transceptor SFP+ monomodo para transmissão de até 1 GBit/s até 10 km, em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura industrial
Conectores para placa de circuito impresso RJ45 modulares, 1x1 porta única, direção de conexão do plugue à placa de circuito impresso: 90 °, Aba em cima, Blindado, grampos de blindagem, LED bicolor (verde-amarelo, verde-amarelo), número de polos: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, tipo de embalagem: Tape and Reel
Suas vantagens
- Formato compacto para instalações com economia de espaço
- Transmissão de dados confiável por meio de acoplamentos e módulos de conexão de cabos
- Utilização flexível graças a módulos para diversas interfaces de dados
Distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre
Os distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre complementam nosso portfólio de adaptadores. Você encontra estes produtos classificados nos conectores de dados.
Tomadas de conexão de parede
As tomadas de conexão de parede, chamadas tomadas de carga terminais, servem para conectar um dispositivo terminal a um cabeamento. As tomadas de conexão também se encontram na lista de produtos nesta página.