Conector de válvula, 3-polos, Conector reto M12, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica
Os adaptadores e acoplamentos proporcionam uma elevada flexibilidade na adaptação do cabeamento. Os adaptadores para trilho de fixação asseguram uma conexão segura de seus condutores e uma transmissão confiável dos dados. Utilize no campo adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistores de terminação, você evita de forma segura reflexões de sinal no final da linha de bus nos sistemas de bus de campo.
Adaptador para conector duplo de válvula, Universal, 4-polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z e Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, distância do conector de válvula: 0,2 m
Transceptor SFP+ multimodo para transmissão de 1 GBit/s até 500 m, em comprimentos de onda de 850 nm na faixa de temperatura industrial
Elemento do soquete RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexão: Conexão IDC, bitola de conexão: AWG 26- 22, saída de cabo: reto, Versão Keystone para utilização com moldura de montagem IP20 ou integração direta na parede da caixa, Ethernet
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Onda THT
Acoplamento FO, grau de proteção: IP20, número de polos: 1, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, cor: cores prateadas/fosco, Ethernet
Resistência terminal CANopen®/DeviceNet™™ M12
Adaptador, 3-polos, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A
Distribuidor passivo RS-485, equipado com uma conector de soquetespinos D-SUB de 9 pólos e cinco conector de soquete D-SUB de 9 pólos
Conector de modem neutro RS-232
Suas vantagens
- Formato compacto para instalações com economia de espaço
- Transmissão de dados confiável por meio de acoplamentos e módulos de conexão de cabos
- Utilização flexível graças a módulos para diversas interfaces de dados
Distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre
Os distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre complementam nosso portfólio de adaptadores. Você encontra estes produtos classificados nos conectores de dados.
Tomadas de conexão de parede
As tomadas de conexão de parede, chamadas tomadas de carga terminais, servem para conectar um dispositivo terminal a um cabeamento. As tomadas de conexão também se encontram na lista de produtos nesta página.