We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Conexões de dispositivos para a automação predial
A Building Intelligence está mudando a conexão de dispositivos: em edifícios inteligentes são interligadas diferentes aplicações de forma descentralizada. Para o sucesso são necessárias conexões de dispositivo padronizadas, para que cada sistema do edifício e suas aplicações comuniquem de forma simples e rápida entre si. Com soluções da Phoenix Contact você assegura a sua competitividade de forma sustentável na automação predial.
Interligação inteligente: comunicação do dispositivo graças a conexões adequadas para protocolos baseados em IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
Portfólio de produtos abrangente: tecnologia de conexão e caixas de montagem para eletrônica para dispositivos na automação predial
Mais além do padrão: designs individuais para dispositivos inteligentes do equipamento técnico do edifício
Serviços de excelência: assessoria competente e apoio Design-in para soluções rápidas de conexão
White Paper sobre SPE na automação predial
Uma infraestrutura de comunicação moderna e voltada para o futuro: Single Pair Ethernet é a solução para isso. A tecnologia também é usada na automação predial e permite a utilização eficiente das linhas de dados. Você pode descobrir como as infraestruturas existentes podem ser reutilizadas para Single Pair Ethernet em nosso White Paper.
Visita digital em 3D para as nossas soluções de conexão na automação predial
Caminhe juntamente conosco por um edifício completamente automático. Na vista em 3D você descobre como as soluções de conexão e as caixas jogam suas vantagens a favor de você.
Teste as conexões de dispositivos para a automação predial
Você deseja experimentar a tecnologia de conexão de dispositivos para edifícios inteligentes? Escolha diferentes amostras e encomende já seu pacote de amostras personalizado. Você receberá assessoria especializada para a utilização direcionada para sua aplicação. Agradecemos sua compreensão por somente enviarmos estas amostras de alta qualidade para empresas.
Tecnologia de conexão de dispositivos para aplicações AVAC
As crescentes demandas de eficiência energética requerem soluções exigentes de regulação, controlador e equipamento de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC). Como parte do equipamento técnico do edifício, eles têm uma grande influência sobre a funcionalidade, a rentabilidade e o conforto de edifícios. As conexões para placa de circuito impresso e as caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact garantem a transmissão segura de sinais, dados e potência, bem como a automação de processos confiável.
Tecnologia de conexão de dispositivos para a tecnologia de monitoramento e de segurança
Para a operação permanentemente segura de edifícios, a tecnologia de monitoramento e de segurança tem de ser de instalação e manutenção fáceis. Os bornes e conectores de placa de circuito impresso, conectores de dados e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact oferecem inúmeras soluções para aplicações críticas para a segurança na tecnologia de edifícios. Isso inclui, p. ex., aplicações para sistemas de câmera e monitor, sistemas de detecção de intrusão e de incêndios.
Edifícios inteligentes necessitam de tecnologia de conexão inteligente. Pois o desafio de toda a interligação consiste em a tecnologia não sobrecarregar o instalador e o operador. Confie em soluções inteligentes da Phoenix Contact.
Brochura
Conexões de dispositivos inteligentes na automação predial
Informe-se sobre todos os produtos de tecnologia de conexão de dispositivos para o equipamento técnico de edifícios. Obtenha uma visão geral das conexões de dispositivos inteligentes na automação predial e navegue pela edição completa.