Integração do sistema Melhor em conjunto: uma estrutura BIoT inteligente e automação global.

Integrador de sistemas de tecnologia de edifícios em frente a um quadro de comando

Todos estão falando do edifício inteligente. E, no momento da implementação, não é incomum darem o segundo passo antes do primeiro. A chave para a operação eficiente de edifícios reside na integração do sistema. A energia só pode ser economizada e automatizada de forma apta para o futuro, onde todas as unidades comunicam entre si. Nossa estrutura Emalytics baseada em BIoT permite a você exatamente isso: a interligação inteligente de todos os sistemas, instalações e componentes do equipamento técnico do edifício (ETE).

Integrador de sistemas de tecnologia de edifícios em frente a uma tela

Interligação eficiente de todas as unidades do equipamento técnico do edifício (ETE)

Implementação eficiente do projeto Integração perfeita de todas as unidades – independentemente de ser uma nova construção ou um edifício existente

Diferentes protocolos e gateways – conhecemos muito bem seus desafios. Por isso, desenvolvemos uma estrutura BIoT inteligente que não só coloca os dados de todas as unidades em um formato uniforme, mas também oferece a plataforma ideal para a automação mais eficiente. Desta forma, simplificamos notoriamente a engenharia no presente.

Resumo de suas vantagens Reduzir o esforço, ganhar segurança de processo

  • Integração, engenharia, visualização, emissão de relatórios e análise
    Simples, compreensível e claro agrupados em uma ferramenta

  • Integração perfeita de todos os protocolos convencionais dado equipamento técnico do edifício
    Desde sistema elétrico, aquecimento e ventilação até ar condicionado (AVAC)

  • Integração eficiente, seja em novas construções ou edifícios existentes
    Com Emalytics, a estrutura BIoT escalonável

  • Consideração dos máximos padrões de segurança de TI
    Máxima disponibilidade do sistema com redes robustas e imunes a interferências

  • Instalação rápida e fácil de atualizações durante o funcionamento
    Ampliação (patch) do firmware e do software ou atualização controladas remotamente durante o funcionamento

Inteligente, digital, inovador
Gerenciamento de edifícios com Emalytics

Para permitir um edifício ser mais do que a soma de suas unidades, dispositivos e sistemas, ele precisa de uma visão global e de uma interligação inteligente. Nós oferecemos ambas as coisas, reunidas em um a plataforma central: nossa estrutura BIoT inteligente Emalytics.

Mais sobre Emalytics
Controlador para a automação predial e sistema de gerenciamento de edifícios

Acesse diretamente

Em nossa série de vídeos «Emalytics Hacks» mergulhamos no mundo técnico da plataforma. Saiba diretamente de nossos desenvolvedores qual é a sensação de conceber seus projetos facilmente com Emalytics e de criar dashboards conforme suas ideias.

Adaptação fácil das funções em edifícios durante o funcionamento

Descubra como é fácil e rápido criar aplicações e como pode integrar com a interligação comunicativa as informações de todas as unidades do equipamento técnico do edifício (ETE), como a fachada, áreas da tecnologia de abastecimento (tecnologia de aquecimento, ventilação e ar condicionado, bem como eletrotécnica, etc.), na otimização da operação de edifícios. Enquanto na automação predial clássica é muito dispendioso adaptar as funções de várias unidades devido muitos gateways, com a Emalytics Automation você centra o foco na comunicação perfeita. Beneficie-se de uma tecnologia de edifícios interligada de forma inteligente.

Implementação simultânea e em tempo real de alterações na automação predial

Você também tem o desafio de conceber um edifício com várias pessoas ao mesmo tempo e implementar diferentes unidades e funcionalidades do equipamento técnico do edifício? Com a função de engenharia em tempo real, juntamente com vários colegas você pode facilmente implementar aplicações que estão imediatamente operacionais. Saiba como pode reduzir seu esforço e ganhar segurança de processo.

Implementação fácil e baseada na web de visualizações no edifício

Com a estrutura de visualização Emalytics View com base em navegador oferecemos a você uma caixa de ferramentas abrangente para criar sua visualização individual do edifício. Saiba como pode criar facilmente seus dashboards individuais para a visualização e avaliação, bem como o gerenciamento de alarmes e mensagens. Crie seus próprios KPIs através da utilização de dados existentes de unidades e imóveis dispersos.

Tudo de um único fornecedor – para seu edifício inteligente

Você quer um edifício inteligente? Então você precisa de um parceiro com uma abordagem global – desde o nível de campo, passando pela comunicação, até ao gerenciamento geral. Concebido uma vez e sempre atualizado. Com mais de 60.000 produtos, oferecemos exatamente isso a você – fale conosco.