Automação dos espaços Experimente virtualmente soluções Building IoT! Descubra o Industry Solution Center do Grupo Phoenix Contact em Bad Pyrmont em uma visita virtual panorâmica de 360°. Movimente-se de forma virtual no edifício e obtenha uma impressão das possibilidades de nosso gerenciamento de edifícios com base em IoT.
Uma automação integral dos espaços e um conceito de iluminação inteligente garantem o bem-estar individual
Digitalização dos espaços e iluminação inteligente Mais do que somente acender e apagar a luz
A luz, a temperatura e a umidade do ar têm uma grande influência no bem-estar das pessoas e são percepcionadas de forma individual, em função da idade, do hábito e da saúde. Nesse sentido p. ex. um dia chuvoso pode ter influência na disposição das pessoas, uma luz forte pode provocar dores de cabeça e o ar demasiado frio ou demasiado quente pode provocar um desconforto evidente.
Também nos edifícios, onde as pessoas passam uma grande parte da sua vida pessoal ou profissional, a sensibilidade individual determina se a luz e os fatores do ambiente interior, como temperatura ou umidade do ar, provocam desconforto ou conforto e têm influência na produtividade e no desempenho.
A iluminação e o sombreamento inteligentes proporcionam um bom ambiente de trabalho
Nossa solução Emalytics ajuda você no processo de detectar e observar as demandas no edifício em função da utilização do espaço e do comportamento do usuário. O comportamento do usuário deve ter influência na automação dos espaços, para manter a produtividade a longo prazo e baixar os custos de serviço. Com o nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT oferecemos a você a base tecnológica para sua digitalização dos espaços individual.
A iluminação, aquecimento/refrigeração, ventilação, umidificação, estores bem como todos os fatores de influência externos como a temperatura exterior, a radiação solar, a utilização e influência do usuário são combinados em um conceito de automação dos espaços aberto através de uma automação integral dos espaços. Dessa forma, é obtida uma operação energeticamente eficiente dos espaços e o máximo nível de conforto possível para o usuário.
Com o Emalytics seu edifício não está limitado a algumas funcionalidades. Pode adaptá-lo às alterações de utilização a qualquer momento. O edifício tem capacidade de atualização e ampliação durante o funcionamento, tendo assim uma capacidade de adaptação permanente.
Resumo da biblioteca de automação de espaços
Ligação adaptada ao driver de comunicação
- Convencional
- KNX
- Modbus
- Bacnet
- DALI (1/2)
Bloco para luz
- Impulso de corrente
- Luz de escada
- Redução da luminosidade
- Regulagem da luz do dia
- Regulagem de luz constante
Bloco para sombreamento
- Operação local e central
- Integração simples de automatismos, acionamentos priorizável
- Automatismos locais e centrais
- Correção do sombreamento
- Comunicação: SMI convencional
Bloco para regulagem de salas individuais
- Consideração da temperatura ambiente, controlador do ponto de condensação, contatos de janela
- Regulador de calor e refrigeração em um bloco
- Saídas como valor de ajuste (0-100 %) sinal MLP
- Comunicação: convencional e comunicativa
Sete bons motivos para uma iluminação interligada de forma inteligente
- Aumento do conforto do usuário através da individualização pessoal dos parâmetros do espaço
- Otimização do consumo de energia através de estratégias de controle inteligentes
- Aumento da segurança no edifício graças à integração simples de cenários de alarme para, p. ex., proteção contra incêndio e tecnologia de segurança
- Detecção de valores não válidos e sua recusa na continuação do cálculo
- Adaptação simples da iluminação em caso de alteração da utilização do espaço
- Controle da iluminação dependendo do caso de aplicação através de interruptor, laptop ou celular
- Integração de aplicações multimídia para uma iluminação adequada às necessidades, em função da utilização do espaço, da luz do dia e da época do ano
Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics
Sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics A base tecnológica para o seu edifício inteligente
Quer se trate de novas construções ou da integração eficiente de sistemas existentes: com nosso sistema de gerenciamento de edifícios Emalytics com base em IoT você digitaliza seu edifício e beneficia de uma engenharia eficiente e de um sistema para todas as aplicações.