Tecnologia de conexão de dispositivos para aplicações AVAC Conexões inteligentes de dispositivos facilitam o trabalho de todos – desde o instalador até o operador.

Cave de um edifício inteligente com aplicação AVAC
Edifício moderno visto do exterior

Visita digital em 3D para as nossas soluções de conexão na automação predial

Caminhe juntamente conosco por um edifício completamente automático. Na vista em 3D você descobre como as soluções de conexão e as caixas jogam suas vantagens a favor de você.

Suas vantagens

  • Interligação inteligente: comunicação do dispositivo graças a conexões adequadas para protocolos baseados em IP como BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
  • Portfólio de produtos abrangente: tecnologia de conexão e caixas de montagem para eletrônica para dispositivos na automação predial
  • Mais além do padrão: designs individuais para dispositivos inteligentes do equipamento técnico do edifício
  • Serviços de excelência: assessoria competente e apoio Design-in para soluções rápidas de conexão
Sistema de dispositivos em uma aplicação AVAC na cave de um edifício

Solução fácil para a interligação da tecnologia de aquecimento, ar condicionado e ventilação Beneficie-se de conexões estáveis – desde o dispositivo de campo até o sistema de gerenciamento de edifícios

As crescentes demandas de eficiência energética requerem soluções exigentes de regulação, controle e equipamento de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). Como parte do equipamento técnico do edifício, eles têm uma grande influência sobre a funcionalidade, a rentabilidade e o conforto de edifícios. As conexões para placa de circuito impresso e as caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact garantem a transmissão segura de sinais, dados e potência, bem como a automação de processos confiável.

Além do aspecto da crescente interligação das instalações de tecnologia de ventilação, é essencial a tecnologia não sobrecarregar os instaladores e os operadores. Assim é possível evitar erros logo durante a instalação e garantir para o operador uma fácil manutenção durante a vida útil operacional.

Soluções para conexão de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado


Conexão de atuadores

Conexões para placa de circuito impresso compactas para atuadores

Conexões de atuadores Soluções para espaços reduzidos

Os formatos compactos dos bornes de placa de circuito impresso COMBICON são especialmente adequados para a área de conexão reduzida de atuadores com graus de proteção mais altos. Resumo das vantagens das conexões para placa de circuito impresso compactas do portfólio COMBICON da série SPTA-THR 1,5:

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Aplicação com conexão de sensor de canal

Conectores para placa de circuito impresso de duas peças com tecnologia de conexão push-in para sensores de canal

Conexões de sensores de canal Soluções para dispositivos de difícil acesso

Os conectores para placa de circuito impresso COMBICON da série PTS 1,5/... PH 5,0 são a solução ideal para aplicações de difícil acesso. Resumo das vantagens dos conectores para placa de circuito impresso com conexão push-in:

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O máximo espaço de contato possível com um tamanho reduzido do componente
Conector para placa de circuito impresso com conexão push-in para termóstatos

Conector para placa de circuito impresso com conexão push-in para termóstatos

Conexões para termóstatos Soluções para caixas de duas peças

Os conectores para placa de circuito impresso COMBICON da série PTS 1,5/... PH 5,0 CLIP com conexão push-in oferecem soluções ideais para caixas de montagem para eletrônica de duas peças. Resumo das vantagens:

  • Ideal para caixas de montagem para eletrônica de duas peças
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O máximo espaço de contato possível com um tamanho reduzido do componente
Bornes de placa de circuito impresso para a conexão de acionamentos de estores

Bornes de placa de circuito impresso para a conexão de acionamentos de estores

Conexões para acionamentos de estores Soluções para uma maior durabilidade

Graças à sua excelente qualidade, os bornes de placa de circuito impresso COMBICON da série SPT(A)-THR 1,5 oferecem soluções ideais para uma maior durabilidade em acionamentos de estores. Além da conexão push-in com economia de tempo, outras vantagens são:

  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Concebidas para a integração no processo de solda SMT
Conectores placa a placa para detectores de presença

Conectores placa a placa para detectores de presença

Conexões para detectores de presença Maior conforto em um espaço reduzido

Os conectores placa a placa da série FINEPITCH oferecem soluções inteligentes para um maior conforto em espaços reduzidos na zona de conexão. Resumo das vantagens:

  • Elevado grau de liberdade devido aos diferentes passos, números de polos e formatos
  • Espigões de posicionamento na parte inferior para conexões mecânicas e elétricas confiáveis
  • Coplanaridade, embalagem em fita ou de depósito e pad Pick-and-Place permitem processos de refusão automatizados

Perfeitamente adequados para inúmeras aplicações de sistemas primários Nosso portfólio de produtos oferece soluções para múltiplas aplicações. Entre outros, são:

Medidores de vazão
IHM
Motores e acionamentos
Single Pair Ethernet
Controladores
Componentes de automação
Conectores de instalação
AMOSTRAS GRATUITAS
Teste as conexões de dispositivos para a automação predial

Você deseja experimentar a tecnologia de conexão de dispositivos para edifícios inteligentes? Escolha diferentes amostras e encomende já seu pacote de amostras personalizado. Você receberá assessoria especializada para a utilização direcionada para sua aplicação. Agradecemos sua compreensão por somente enviarmos estas amostras de alta qualidade para empresas.

Encomendar amostras gratuitas
Vista do interior de um edifício automatizado

Referências


Controladores para a automação dos espaços

Caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Uma caixa de conexão frontal para edifícios inteligentes: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH utiliza a caixa de montagem para eletrônica ME-IO no sistema de automação de espaços Open.Room. Juntamente com a Phoenix Contact, a Neuberger adaptou a caixa às demandas especiais.

Caixa de montagem para eletrônica para um dispositivo de registro de temperaturas e energias (controlador de energia)

Conceito de caixa modular com conector bus para trilho de fixação

Embalagem funcional para um dispositivo de registro de temperaturas e energias: para seu controlador de energia a Scheidl GmbH utiliza a caixa de montagem para eletrônica BC da Phoenix Contact. O conector bus para trilho de fixação de 16 polos é a chave para a concepção de dispositivos.