Conceito de caixa modular com conector bus para trilho de fixação As caixas modulares de montagem para eletrônica da série BC representam aplicações orientadas para o futuro na automação predial. A Scheidl GmbH utiliza o sistema de caixas BC para seu Energy Controller.

Caixa BC para o Energy Controller

Perfil do cliente Scheidl GmbH

A Scheidl GmbH, uma empresa jovem de Nürnberg, se especializou em nova tecnologia de medição, comando e regulagem na construção de sistemas de aquecimento com foco em energias renováveis e eficiência energética. O Energy Controller também está disponível como produto independente com a função de logger de dados de medição – para o monitoramento de instalações através do registro de temperatura, estado e contador.

Achim Scheidl e Arno Friedrich

Para suas soluções, Achim Scheidl e Arno Friedrich utilizam caixas da Phoenix Contact

Desafio

"Um logger de dados de medição – um dispositivo de registro de temperaturas e energias – torna as funções de sistemas de aquecimento transparentes", explica o gerente Achim Scheidl. "Até agora, frequentemente os valores de medição detalhados não eram importantes: os sistemas eram simples e os custos de energia não eram relevantes." Os novos sistemas de aquecimento, principalmente para a utilização de energias renováveis, são mais complexos. Scheidl: "Apenas é possível entender verdadeiramente as instalações se os dados elétricos e térmicos forem avaliados durante um longo período."

Até o Energy Controller ter alcançado o âmbito de funções atual, foi necessário muito trabalho de desenvolvimento. "Na nossa primeira geração não demos importância à caixa e apenas nos focamos nas funções", relembra Scheidl. "Tínhamos uma miscelânea de peças em diferentes caixas ligadas entre si por cabo." Quando foi necessário efetuar um redesenho, Scheidl procurou um sistema de caixas adequado para todos os componentes do dispositivo.

Módulo base do Energy Controller

O módulo base do Energy Controller é a caixa BC 107 da Phoenix Contact

Solução

"Com a caixa eletrônica BC da Phoenix Contact encontramos um sistema flexível para módulos básicos e de expansão que se adapta a nossos desejos de configuração", afirma Scheidl. As larguras das caixas entre 17,8 e 161,6 mm permitem a construção simples de diferentes módulos com o mesmo design de caixa.

A área de equipamento generosa para as placas de circuito impresso simplifica o projeto durante o processo de layout e desenvolvimento. Guias internas de placa de circuito impresso nos três sentidos espaciais garantem uma montagem funcional do sistema eletrônico, fazendo com que as placas de circuito impresso possam ser encaixadas, em vários níveis, tanto de forma paralela como também ortogonal em relação ao trilho de fixação.

"O conector de bus de 16 polos é a chave de nosso conceito de dispositivo", explica Scheidl. "Dados e energia são transmitidos de forma cômoda em série ou em paralelo. O esforço de cabeamento permanece reduzido."

Com a caixa de montagem para eletrônica BC da Phoenix Contact encontramos um sistema flexível para módulos básicos e de expansão que se adapta a nossos desejos de configuração.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, Gerente
Colaborador em acesso à central de cogeração de calor e eletricidade através da Internet

Acesso à central de cogeração de calor e eletricidade através da Internet – os dados de medição permanecem no gerenciador de energia

O conector bus para trilho de fixação também desempenha um papel importante no longo caminho até a aplicação final, p. ex., na central de cogeração de calor e eletricidade.

"O contato autoestruturado e sem cabeamento adicional entre os dispositivos simplifica a configuração do nosso gerenciador de energia", explica Arno Friedrich, gerente da Optimus Meine Energie GmbH. "Também é fácil e confortável efetuar a instalação no local ou uma substituição de módulo sem desconectar a conexão inteira."

Enquanto cliente e parceiro de cooperação da Scheidl GmbH, a Optimus Meine Energie GmbH utiliza o Energy Controller como componente central do seu gerenciador de energia. O gerenciador de energia é utilizado, p. ex., nas centrais de cogeração de calor e eletricidade do fornecedor de energia regional Rewag em Regensburg. Assim, os sistemas de aquecimento com produção combinada de calor e energia são controlados com o gerenciador de energia com uma orientação para a necessidade e ajustados entre si. Todos os dados operacionais relevantes podem ser lidos por acesso remoto e o operador é imediata e automaticamente informado em caso de falhas. Com isso, são eliminadas as visitas no local para controlar a instalação, aumentando a disponibilidade.

Conector bus para trilho de fixação

Substituição confortável de módulo graças a conector bus para trilho de fixação

A Optimus não assume apenas a instalação, a empresa também oferece o monitoramento de energia como pacote completo e a prestação de serviços para o operador e o conceito de caixa modular para trilho de fixação desempenha também aqui um papel importante.

"Este conceito modular permite a configuração exata de nosso gerenciador de energia para cada instalação e sua modificação confortável durante a operação", explica Friedrich, esclarecendo o princípio. "Se o operador, em algum momento, desejar um agregado adicional, basta acrescentar mais um módulo da Scheidl." Aqui, o suporte é efetuado pelo Hot-Plugging – o dispositivo não tem de ser desligado e também não é necessário instalar software adicional.

Caixas modulares de montagem para eletrônica BC para a automação predial

Produtos Caixas modulares de montagem para eletrônica BC

As caixas modulares de montagem para eletrônica da série BC representam aplicações orientadas para o futuro na automação predial. As caixas para trilho de fixação para o quadro de comando convencem graças ao design contemporâneo, às telas táteis opcionais e aos teclados de membrana, à tecnologia de conexão de placa de circuito impresso versátil e aos conectores bus para trilho de fixação de 8 ou 16 polos.

Resumo

Um logger de dados de medição torna as funções de sistemas de aquecimento transparentes por meio do registro detalhado de valores de medição. Isso é particularmente importante para sistemas de aquecimento modernos que usam energias renováveis.

A Scheidl GmbH desenvolveu o Energy Controller e, nesse processo, opta pelo sistema flexível de caixas BC da Phoenix Contact. Essa caixa permite a fácil instalação e substituição de módulos e reduz o esforço de cabeamento.

A Optimus Meine Energie GmbH usa esse Energy Controller para seus gerenciadores de energia, que são usados, p. ex., em centrais de cogeração. O conceito modular permite uma adaptação fácil dos gerenciadores de energia para cada instalação.