Acoplamento, conjunto composto de 2 acoplamentos para ligação de conectores F-SMA
Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica
Os adaptadores e acoplamentos proporcionam uma elevada flexibilidade na adaptação do cabeamento. Os adaptadores para trilho de fixação asseguram uma conexão segura de seus condutores e uma transmissão confiável dos dados. Utilize no campo adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistores de terminação, você evita de forma segura reflexões de sinal no final da linha de bus nos sistemas de bus de campo.
Resistor de terminação PROFIBUS M12, versão com soquete
Transceptor SFP monomodo para transmissão de até 1 GBit/s ao longo de 10 km em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura ampliada
Conector de válvula, 3-polos, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Conector de válvula, 3-polos, Conector angular M12, codificação: A, para Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z
Adaptador para conector duplo de válvula, Universal, 4-polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z e Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, distância do conector de válvula: 0,15 m
Elemento do soquete RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, CAT5, material: Metal, tipo de conexão: Conexão IDC, bitola de conexão: AWG 24- 22, Ethernet
Elemento de soquete RJ45, modular (keystone), CAT6, 8 pólos, blindado, com conexão para cabo (LSA), para cabos e condutores rígidos AWG 26 ... 22
Transceptor SFP+ monomodo para transmissão de até 10 GBit/s ao longo de 10 km em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura ampliada
Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), tipo de conexão: Onda THT
Suas vantagens
- Formato compacto para instalações com economia de espaço
- Transmissão de dados confiável por meio de acoplamentos e módulos de conexão de cabos
- Utilização flexível graças a módulos para diversas interfaces de dados
Distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre
Os distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre complementam nosso portfólio de adaptadores. Você encontra estes produtos classificados nos conectores de dados.
Tomadas de conexão de parede
As tomadas de conexão de parede, chamadas tomadas de carga terminais, servem para conectar um dispositivo terminal a um cabeamento. As tomadas de conexão também se encontram na lista de produtos nesta página.