Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), tipo de conexão: Onda THT
Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica
Os adaptadores e acoplamentos proporcionam uma elevada flexibilidade na adaptação do cabeamento. Os adaptadores para trilho de fixação asseguram uma conexão segura de seus condutores e uma transmissão confiável dos dados. Utilize no campo adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistores de terminação, você evita de forma segura reflexões de sinal no final da linha de bus nos sistemas de bus de campo.
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão SMD
Acoplamento FO, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, material: Metal, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, cor: cores prateadas/fosco, Ethernet
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão THR / onda THT
Adaptador, 5-polos, Conector reto DEUTSCH DT04-6P, para Soquete reto M12, codificação: A
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Onda THT
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão SMD
Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Conexão soldável THR, Contato de solda curto
Conector para placa de circuito impresso RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Onda THT
Transceptor SFP+ monomodo para transmissão de até 10 GBit/s ao longo de 10 km em comprimentos de onda de 1310 nm na faixa de temperatura industrial
Suas vantagens
- Formato compacto para instalações com economia de espaço
- Transmissão de dados confiável por meio de acoplamentos e módulos de conexão de cabos
- Utilização flexível graças a módulos para diversas interfaces de dados
Distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre
Os distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre complementam nosso portfólio de adaptadores. Você encontra estes produtos classificados nos conectores de dados.
Tomadas de conexão de parede
As tomadas de conexão de parede, chamadas tomadas de carga terminais, servem para conectar um dispositivo terminal a um cabeamento. As tomadas de conexão também se encontram na lista de produtos nesta página.