Conector para placa de circuito impresso RJ45, formato: RJ45, número de polos: 8, 10 GBit/s, tipo de conexão: Refusão THR / onda THT, Contato de solda curto
Adaptadores e acoplamentos para o cabeamento de condutores de cobre e de fibra óptica
Os adaptadores e acoplamentos proporcionam uma elevada flexibilidade na adaptação do cabeamento. Os adaptadores para trilho de fixação asseguram uma conexão segura de seus condutores e uma transmissão confiável dos dados. Utilize no campo adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistores de terminação, você evita de forma segura reflexões de sinal no final da linha de bus nos sistemas de bus de campo.
Adaptador, 3-polos, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8 Snap-in, codificação: A
Adaptador, 3-polos, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A
Adaptador, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A
Elemento do soquete RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metal, tipo de conexão: Conexão IDC, bitola de conexão: AWG 26- 22, saída de cabo: reto, Versão Freenet para utilização com moldura de montagem IP67 e saídas de terminais, Ethernet
Elemento do soquete SC-RJ, duplex, para moldura de montagem VS-A-F-IP67, utilizável para fibra de vidro (multimodo & monomodo), PCF e polímero
Adaptador, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M8 Snap-in, codificação: A
Conector de válvula, 5-polos, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, com 2 LEDs, para Conector de válvula AD (pressostato), com 2 LEDs
Distribuidor passivo RS-485, equipado com uma conector de soquetespinos D-SUB de 9 pólos e duas conector de soquete D-SUB de 9 pólos
Resistor de terminação CC-Link, 4 pólos, plugue M12
Suas vantagens
- Formato compacto para instalações com economia de espaço
- Transmissão de dados confiável por meio de acoplamentos e módulos de conexão de cabos
- Utilização flexível graças a módulos para diversas interfaces de dados
Distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre
Os distribuidores de 19" e adaptadores para trilho de fixação para condutores de fibra óptica e o cabeamento de dados à base de cobre complementam nosso portfólio de adaptadores. Você encontra estes produtos classificados nos conectores de dados.
Tomadas de conexão de parede
As tomadas de conexão de parede, chamadas tomadas de carga terminais, servem para conectar um dispositivo terminal a um cabeamento. As tomadas de conexão também se encontram na lista de produtos nesta página.