FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica
1146505

Jumper OM1 Duplex, multimodo, LC-LC, polimento UPC, comprimento 2 m

Detalhes do produto








Suas vantagens

Amplamente testado conforme IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C
Teste de variação de temperatura conforme IEC 61300-2-1
Teste de vibração conforme IEC 61300-2-1
Resistência à tração da conexão do cabo conforme IEC 61300-2-5
Cabo Patch multimodo com excelentes propriedades ópticas e mecânicas para a instalação no interior
Ideal para a utilização em instalações de distribuição, bem como para a conexão a equipamentos finais
Proteção contra incêndio graças a revestimento LSZH e componentes V0 UL 94
Testes com interferômetro em cada etapa do processo de certificação
Cumpre os padrões industriais ópticos e mecânicos
Conector com corte UPC para valores de atenuação otimizados