Splitter PoE Separar dados da energia no local. Conecte facilmente dispositivos finais sem interface PoE, como Pontos de Acesso WLAN ou Bluetooth, controladores e estações I/O a uma interface PoE com o splitter PoE FL PD 1001. O splitter separa os dados da energia no local. Assim ele possibilita uma instalação simples e econômica em estações remotas mesmo para dispositivos não compatíveis com PoE.

Splitter Power over Ethernet (PoE) em caixa metálica robusta

Suas vantagens

  • Aplicável em quadros de comando planos graças às portas de saída em cima e embaixo
  • Utilizável em estações muito distantes graças a uma faixa de temperatura ampliada
  • Uso versátil graças à transmissão Gigabit e ao suporte de PoE e PoE+
Lado inferior do splitter PoE com porta RJ45

A caixa metálica e a faixa de temperatura ampliada permitem a utilização em ambientes hostis

Design compacto e robusto

Graças à caixa metálica e a uma faixa de temperatura ampliada, o splitter Power over Ethernet FL PD 1001T GT é adequado para a aplicação em ambientes adversos e estações remotas.

O formato estreito e os sentidos de saída de porta, para cima e para baixo, permitem a sua utilização sem problemas mesmo em caixas de comando planas.

Splitter PoE com controlador na caixa de comando

O splitter ​PoE pode alimentar com tensão e corrente dispositivos finais Ethernet remotos, como controladores ou pontos de acesso WLAN

Utilização flexível e de alto desempenho

Graças ao suporte de Gigabit e ​Fast Ethernet​, o splitter PoE é utilizado para qualquer velocidade de transmissão. Além disso, o switch suporta tanto ​PoE​ (​IEEE​ 802.3af) como também ​PoE​+ (​IEEE ​802.3at​). Na saída estão disponíveis 24 V DC e, conforme a alimentação, até 25 W de potência. Isto possibilita diversos cenários de utilização para diferentes participantes ​Ethernet. Além disso, a tensão de saída e a potência são diagnosticadas via ​LED​.

Como o splitter PoE não intervém na transmissão de dados, ele pode ser utilizado para todos os protocolos de automação.

Splitter PoE em resumo

Splitter PoE PD 1000
Splitter PoE PD 1000

Velocidade de transmissão 10/100/1000 MBit/s
Alimentação de tensão via PoE/PoE+ (48 V DC)
Faixa de temperatura -40 °C … +70 °C
Grau de proteção IP20
Tensão de saída 24 V DC
Certificações -
Ir para a lista de produtos