Os Switches PoE Gerenciáveis da família 4000 permitem efetuar ajustes PoE definidos pelo usuário. Isso permite, p. ex., ativar e desativar a funcionalidade PoE por porta. Adicionalmente, você também pode efetuar uma priorização PoE e ajustar orçamentos de potência máximos. Em caso de eventuais problemas com a fonte de alimentação do switch, fica assegurado que seus dispositivos especialmente importantes continuam sendo alimentados com PoE.
Switches PoE Nossos switches PoE permitem a transmissão simultânea de dados e energia por meio de um único cabo Ethernet. Isso é ideal para uma infraestrutura de rede eficiente e com economia de espaço. Você pode escolher entre soluções simples Plug and Play e dispositivos potentes e configuráveis. Nossos Switches PoE Não Gerenciáveis e Gerenciáveis oferecem a solução adequada para cada requisito.
Switches PoE Não Gerenciáveis
Os Switches Não Gerenciáveis da série 1000 são adequados para aplicações com elevada taxa de transferência de dados como, p. ex., câmeras PoE
Alta potência e taxa de transferência de dados elevada dos switches PoE
Os Switches Não Gerenciáveis Gigabit são perfeitamente adequados para alimentar dispositivos com alta taxa de transferência de dados – como, p. ex., câmeras de alta resolução. Para além disso, os dispositivos suportam também Jumbo Frames, que aumentam a eficiência em redes com elevadas quantidades de dados.
Dependendo das necessidades, os switches PoE das séries 1000 e 1100 cumprem os seguintes padrões:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) para alimentar os dispositivos conectados com até 240 W com 50 a 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at para alimentar os dispositivos conectados com até 120 W com 18 a 57 V DC
Conexões estáveis
Graças às mensagens priorizadas de Quality of Service (QoS), os switches PoE oferecem alta qualidade de transmissão e conexões especialmente estáveis e confiáveis. Isso resulta em uma transmissão livre de erros e interferências.
O FL SWITCH 1701-7POE é otimizado para aplicações de visão
Otimizado para o processamento industrial de imagens
As aplicações de visão mecânica na produção sem quadros de comando economizam espaço e simplificam a integração aos conceitos de sistema existentes. Várias câmeras e sistemas de iluminação LED associados são conectados diretamente à rede Ethernet Gigabit no campo.
O Switch Não Gerenciável IP67 FL SWITCH 1701-7POE permite a conexão descentralizada de câmeras e dispositivos de campo via Power over Ethernet (PoE) e é otimizado para aplicações de processamento de imagens industriais. Ele conta com sete portas PoE e uma porta Uplink com largura de banda de Gigabit. Graças ao acumulador de energia interno, o switch pode lidar com o alto volume de dados de várias câmeras de alta resolução e também com altas cargas de dados. Os Jumbo Frames também são processados. O dispositivo é conectado por meio de uma tensão de alimentação padrão de 24 V DC - não são necessárias unidades especiais de fonte de alimentação PoE.
Switches REG para instalação em edifícios
Variantes para a instalação em edifícios
A série 1100 também oferece variantes com um formato adequado para automação predial. Devido ao seu formato REG de acordo com a norma DIN 43880, eles são especialmente projetados para uso em distribuidores de instalações prediais. Dessa forma, eles permitem uma instalação especialmente econômica em termos de espaço para a tecnologia de edifícios diretamente no quadro de subdistribuição do edifício.
Além da variante padrão com oito portas GBit Ethernet (FL SWITCH 1108 REG), a Phoenix Contact também oferece uma variante com quatro portas padrão e quatro portas PoE, que também fornecem energia aos seus dispositivos de conexão ao mesmo tempo (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Visão geral dos Switches PoE Não Gerenciáveis
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
| Faixa de temperatura | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Grau de proteção | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power over Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3af/at) ou 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 120 W (IEEE 802.3af/at) ou 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) |
| Particularidades | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
| Certificações | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Outros Switches PoE Não Gerenciáveis
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
| Faixa de temperatura | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Grau de proteção | IP65/IP66/IP67 | IP20 |
| Power over Ethernet Power Budget | 7 portas PoE, 150 W | 4 portas PoE, 120 W |
| Particularidades | QoS, priorização de protocolo, grande memória de protocolo | QoS, design para montagem em trilho DIN |
| Certificações | CE | CE |
| Ir para o produto | Ir para o produto |
Switches PoE Gerenciáveis
Os switches PoE 4000 são adequados para a utilização de dispositivos High Power operados por PoE, como câmeras PoE++
Até 60 W de potência por porta
Os Switches PoE Gerenciáveis da série 4000 alimentam até dispositivos finais com até 60 W por porta. Eles também são adequados para a utilização em aplicações com dispositivos finais, como câmeras High Power conforme o padrão IEEE 802.3bt (PoE++).
As funções adicionais também incluem portas Uplink Gigabit SFP com funcionalidade Jumbo Frame para garantir a integridade e dados. Isso assegura a transmissão de dados em todas as aplicações.
A função watchdog PoE permite monitorar o funcionamento correto de seus dispositivos finais PoE. Para isso, o switch envia em intervalos regulares um ping para o Powered Device (PD). Depois de um número configurável de pings não respondidos é executado um Power Cycle. O PD é reiniciado. Desse modo, os dispositivos finais que durante a operação deixam de funcionar devido a uma falha podem ser, por este meio, de novo colocados em um estado correto, e tudo sem a intervenção da equipe de serviço. Alternativamente, o switch PoE também pode desativar o PD por completo.
Planeje com o agendador PoE o dia e a hora para o switch disponibilizar Power over Ethernet para seus dispositivos finais. Isso é útil quando os dispositivos finais apenas são necessários em determinadas horas do dia. Assim você reduz o consumo de corrente e a carga de dados em sua rede durante o restante tempo.
Visão geral do Switch PoE Gerenciável 4000
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
| Contato de alarme | Sim |
| Faixa de temperatura | -40 °C ... +75 °C |
| Grau de proteção | IP30 |
| Tensão de alimentação | 52 V DC … 55 V DC, redundante |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at/af/bt, 60 W por porta, 180 W/240 W por switch |
| Funções de filtragem | Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping |
| Redundância | RSTP, redundância circular alargada 15 ms |
| Funções de gerenciamento | Port Configuration |
| Funções de diagnóstico | Port Statistics and Utilization, LLDP |
| Protocolos de automação | Classe de Conformidade A PROFINET |
| Certificações | CE, UL |
| Ir para a lista de produtos |