O grau de proteção IP indica o grau em que um dispositivo está protegido contra a entrada de poeira e água. O primeiro número indica a resistência à poeira e o segundo número, a resistência à água. IP67 significa que um produto é totalmente à prova de poeira e pode ser imerso em água doce de até 1 metro de profundidade por até 30 minutos sem sofrer danos.
Switches IP67 Conheça os robustos e confiáveis switches IP67 da Phoenix Contact. Os Switches Gerenciáveis IP67 e os Switches Não Gerenciáveis IP67 estão disponíveis para conectar seus dispositivos de rede diretamente no campo. Graças ao alto grau de proteção IP65/66/67 e à resistência a altas temperaturas, os switches robustos oferecem um alto nível de confiabilidade, mesmo em ambientes exigentes.
O switch IP67 mais estreito tem apenas 30 mm de largura
Compacto, robusto e aplicável em praticamente qualquer lugar
Os switches IP67 da Phoenix Contact caracterizam-se por uma flexibilidade especialmente alta na escolha do local de montagem: em um perfil de metal diretamente na máquina ou em uma parede. Os switches podem ser fixados diretamente nos perfis de construção das máquinas, por exemplo, usando dois parafusos M6. Portanto, a fabricação e a instalação dispendiosas e demoradas de placas de montagem não são mais necessárias.
Graças à ampla faixa de temperatura de -40 a +70/+75 °, os switches robustos também podem ser usados em condições ambientais adversas.
O Switch Não Gerenciável IP67 1605 também é bem fino, com uma largura de apenas 30 mm.
Sistema de travamento rápido M12 Push-Pull e conexão a parafuso M12 reunidos em uma porta
Tecnologia de conexão M12 flexível
As conexões M12 flexíveis dos switches IP67 permitem tanto a utilização de conectores M12 clássicos com conexão a parafuso como também o inovador sistema de travamento rápido Push-pull M12 da Phoenix Contact. Com isso, você pode integrar os switches opcionalmente em cabos M12 existentes ou beneficiar em novas aplicações da alta facilidade e rapidez de montagem do sistema de travamento rápido M12 Push-Pull. O sistema de travamento sem ferramenta oferece consideráveis vantagens na instalação em espaço reduzido ou quando é difícil detectar o conector acoplado.
A codificação das conexões M12 corresponde aos padrões convencionais. As portas Ethernet estão disponíveis com codificação D (Fast Ethernet) ou codificação X (Gigabit), a alimentação de tensão está disponível com codificação A ou L (variantes PROFINET).
Fonte de alimentação facilitada graças ao conceito redundante Power input/Power output
Fonte de alimentação eficiente graças a uma complexidade de cabeamento mínima
O conceito redundante Power input/Power output permite obter uma fonte de alimentação altamente eficiente de vários switches ou estações I/O com a mínima complexidade de cabeamento. Dessa forma, também é possível implementar sem problemas uma expansão posterior de redes.
Switches IP67 Não Gerenciáveis 1600 e 1700
Com os Switches Não Gerenciáveis IP67 das séries 1600 e 1700 você conecta até oito dispositivos de rede Ethernet diretamente no campo. A capacidade Plug and Play permite a instalação descomplicada sem esforço de configuração. Graças ao formato compacto e à construção robusta, os Switches Não Gerenciáveis IP67 das séries 1600 e 1700 também são adequados para aplicações móveis como ferramentas para robôs, sistemas de transporte ou aplicações em veículos. A ampla faixa de tensão de entrada permite a operação em veículos com sistemas elétricos de 12, 24 ou 48 V DC. Os switches também são adequados para aplicações alimentadas por bateria graças ao seu baixo consumo de corrente.
O FL SWITCH 1701-7POE é otimizado para aplicações de visão
Variante PoE para uso em processamento de imagens
As aplicações de visão mecânica na produção sem quadros de comando economizam espaço e simplificam a integração aos conceitos de sistema existentes. Várias câmeras e sistemas de iluminação LED associados são conectados diretamente à rede Ethernet Gigabit no campo.
O FL SWITCH 1701-7POE permite a conexão descentralizada de câmeras e dispositivos de campo via Power over Ethernet (PoE) e é otimizado para aplicações de processamento de imagens industriais. Ele conta com sete portas PoE e uma porta Uplink com largura de banda de Gigabit. Graças ao acumulador de energia interno, o switch pode lidar com o alto volume de dados de várias câmeras de alta resolução e também com altas cargas de dados. Os Jumbo Frames também são processados. O dispositivo é conectado por meio de uma tensão de alimentação padrão de 24 V DC - não são necessárias unidades especiais de fonte de alimentação PoE.
FL SWITCH 1600 e 1700 em resumo
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Velocidade de transmissão | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
Alimentação de tensão | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
Faixa de temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
Grau de proteção | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
Particularidades | Quality of Service (QoS), filtro PTCP para PROFINET | Quality of Service (QoS), priorização de protocolos | Quality of Service (QoS), priorização de protocolos | Power over Ethernet, Quality of Service (QoS), priorização de protocolo, grande memória de protocolo |
Certificações | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Não | Não | Não | 7 portas PoE, 150 W |
Encaminhamento de tensão | ||||
Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto | Ir para o produto |
Switches Gerenciáveis IP67 2600 e 2700
Os Switches Gerenciáveis 2600 e 2700 permitem a você uma estrutura descentralizada de suas redes Ethernet graças ao elevado grau de proteção IP65/66/67, à robusta tecnologia de conexão M12 e ao grande âmbito de funções. Implemente a integração de sensores, atuadores, câmeras ou estações I/O na rede diretamente no campo de forma independente das condições ambientais.
Configuração fácil através de botão Mode ou cartão SD
Inúmeras opções de configuração para a colocação em funcionamento de sua rede
As possibilidades de configuração consagradas e apreciadas da família de produtos FL SWITCH 2000 também se encontram nas variantes IP67 2600 e 2700. Assim você pode configurar os switches de forma muito fácil através de um botão Mode no dispositivo ou de um cartão microSD. Além disso, naturalmente que também estão disponíveis todas as possibilidades de configuração através de Ethernet como o gerenciamento baseado na web, CLI, SNMP e dispositivo PROFINET.
FL SWITCH 2600 e 2700 em resumo
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 e 2700 | |
Velocidade de transmissão | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) ou 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700) |
Jumbo Frames | Somente nas variantes FL SWITCH 2700 |
Contato de alarme | Não |
Faixa de temperatura | -40 °C ... +70 °C |
Alimentação de tensão | 9 V DC ... 57 V DC |
Funções de filtragem | Quality of Service, Class of Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP Snooping |
Redundância | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, Large Tree Support, redundância de Extended Ring 15 ms |
Funções de gerenciamento | Gerenciamento de usuários baseado em funções, gerenciamento baseado na web, ACD, servidor DHCP, CLI |
Funções de diagnóstico | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
Sincronização de data/hora | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Segurança | Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protocolos de automação | Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast |
Ir para a lista de produtos |
Perguntas frequentes (FAQ)
Os switches Ethernet conectam os vários dispositivos de rede em redes baseadas em Ethernet. Existem fundamentalmente dois tipos de switches Ethernet: Switches Não Gerenciáveis e Switches Gerenciáveis. Em contraste com os Switches Não Gerenciáveis, os Switches Gerenciáveis são configuráveis e oferecem muitas opções para a configuração e o diagnóstico do dispositivo. Os Switches Não Gerenciáveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser usados sem conhecimento especializado em tecnologia de rede.
- O grau de proteção IP65 indica que um produto é completamente à prova de poeira e oferece proteção contra jatos de água de qualquer ângulo.
- O grau de proteção IP66 indica que um produto é completamente à prova de poeira e oferece proteção contra fortes jatos de água de qualquer ângulo.
- O grau de proteção IP67 indica que um produto é completamente à prova de poeira e pode suportar a imersão em água a até 1 metro de profundidade por até 30 minutos sem sofrer danos.
- O grau de proteção IP68 indica que um produto é completamente à prova de poeira e pode suportar imersão permanente em uma profundidade de mais de 1 metro sem danos. A profundidade e a duração exatas são determinadas pelo fabricante.
- O grau de proteção IP69K indica que um produto é completamente à prova de poeira e também pode suportar jatos de água de alta pressão e alta temperatura. Isso é especialmente relevante em aplicações com processos de limpeza intensivos como, p. ex., no processamento de alimentos ou na indústria farmacêutica.