FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+, switch Ethernet, 8 portas Ethernet em formato M12, identificação automática da taxa de transmissão de dados de 10/100/1000 MBit/s, Jumbo Frames de até 9600 Byte, acoplamento de segmentos de rede com diversos índices Bit, função autocrossing, grau de proteção: IP67
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 60 mm |
| Altura | 226 mm |
| Profundidade | 102 mm |
| Distância do furo de sondagem | 210 mm |
| Indicação sobre a aplicação | IMPORTANTE: cumprir imunidade a interferência! Realize a conexão de terra funcional com um parafuso de fixação, em caso de montagem em uma superfície condutora. Em caso de montagem em uma superfície não condutora, a conexão de terra funcional é efetuada com o parafuso de fixação sobre um terminal de cabo. |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor | tons de níquel |
| Material placa de fundo | Alumínio fundido sob pressão, anticorrosivo |
| Material caixa | Fundição sob pressão de zinco, superfície cobreada e niquelada |
| Material superfície da caixa | niquelado |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Ethernet | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação X |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção de dados, status do link |
| Número de canais | 1 (Portas M12) |
| Ethernet (PoE) | |
| Tipo de conexão | Conector de encaixe M12 de 8 pólos |
| Nota sobre o tipo de conexão | Codificação X |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção, estado de conexão, PoE |
| Número de canais | 7 (Portas PoE RJ45) |
| Potência de saída (Total) | máx. 150 W |
| Potência de saída (por porta) | máx. 60 W |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Formato | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 107,99 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 30,14 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Retardo de sinal | ≥ 1,9 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100/1000 MBit/s, em função do tamanho do frame) |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funções de switch | |
| Tabela de endereços MAC | 16 k |
| Classe de conformidade PROFINET | Conformance Class A |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 3 LEDs por porta Ethernet (estado Link, Activity e PoE) |
| Funcionalidade básica | PSE, conforme IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegociação | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| Jumbo Frames até 9600 bytes | |
| 8 classes de prioridade | |
| Outras funções | Autonegotiation |
| Consumo de corrente | 168 W (Vin= Mínimo, Tamb = Máximo, POE = 150W, 100% de tráfego de dados em todas as portas conectadas) |
| Diagnóstico local | US Tensão de alimentação US LED verde |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 18 W (Vin= Mínimo, Tamb = Máximo, POE = 150W, 100% de tráfego de dados em todas as portas conectadas) |
| Faixa de teste | Alimentação 24 V/terra funcional 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Todos os outros potenciais 2,25 kV DC 1 min | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC (Conector M12) |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Conexão alimentação | através de conector M12, codificação L |
| Rypple residual | 3,6 VPP |
| Máximo consumo de energia | 10 A (Carga nominal máximo) |
| Consumo de corrente típico | 300 mA (com US = 24 V DC e 25 °C de temperatura ambiente) |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (inclusive ondulação) |
| Tensão de alimentação | |
| Tipo de conexão | Conector M12, conectores L |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 50 °C (Observar derating) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m acima do nível do mar) |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-4 (Emissão de interferências pela fiação) Classe A | |
| EN 61000-6-4 Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN_61000-6-4:2019 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, US2 (alimentação de tensão), erro (contato de alarme), 3 LEDs por porta Ethernet (estado Link, Activity e PoE) |
| Código | 1119230 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN114 |
| Chave de produto | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,824 kg |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,605 kg |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Cabo de rede 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Cabo de rede 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Cabo de rede 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Cabo de rede 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Cabo de rede 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Conector de dados 1021783
-
PROT-M12 - Bujão roscado 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Conectores de energia 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Conectores de energia 1027480
Suas vantagens
Suporte gigabit
Caixa IP67 robusta
Montagem fácil na parede
PoE+ alimentação em 7 portas
Jumbo Frames com até 9600 bytes
Caixa metálica
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP