UL registrado
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 0,5 A |
Cabo de rede, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, PUR livre de halogênio, azul anil RAL 5021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: X / IP67, para Conector angular M12, codificação: X / IP67, comprimento de cabo: 1 m
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | X |
Sistema Bus | Ethernet |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 0,5 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT6A |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Imagem de polos Conector M12, 8 polos, codificação X, visão do lado do pino
|
Versão | M12 Conector, reto, 8-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: X |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Blindagem | Advanced Shielding Technology |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 Ω |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Material Contato | CuZn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA 6.6 |
Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 61076-2-109 |
Conexão 2 | |
Desenho com dimensões |
Imagem de polos Conector M12, 8 polos, codificação X, visão do lado do pino
|
Versão | M12 Conector, angular, 8-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: X |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Blindagem | Advanced Shielding Technology |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 Ω |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Material Contato | CuZn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA 6.6 |
Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 61076-2-109 |
Extensão da linha | 1 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet 10 GBit [94F] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares para alma |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-109 |
Código | 1080724 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CMJ |
Página de catálogo | Página 403 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626805696 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 93,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 91 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 2,195 kg CO2e |