VS-08-M12MR-10G-P SCO
-
Conector de dados
1417443
Conector de dados, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: X, Conexão rápida Piercecon®, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Instrução de montagem | A imagem com polos pode ser rodada em passos de 90° para a saída de cabo |
| Aplicação | Dados |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | X |
| Saída de cabo | angular |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Comprimento | 42 mm |
| Abertura da porca cega | 13 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 4 mm ... 8 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 15 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PP |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão rápida Piercecon® |
| Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (flexível) |
| Bitola de conexão AWG | 26 (flexível) |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
| 2 Nm (Parafusar o inserto de conector com caixa de buchas até ao batente) | |
| 1 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas) | |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 0,5 A (30 W) |
| Índice de transmissão | 10 GBit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | angular |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Tipo de travamento da cabeça | SPEEDCON |
| Codificação | X |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-109 |
| Código | 1417443 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2C |
| Chave de produto | AF2CHJ |
| GTIN | 4046356530712 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 35,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 29,34 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 2,308 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP