Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 - Conector RJ45
1414406

Conector RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP67, número de polos: 2, 10 GBit/s, CAT6A, material: Plástico, tipo de conexão: Conexão para crimp, bitola de conexão: AWG 24- 27, saída de cabo: reto, cor: cinza, Ethernet/PROFINET

Detalhes do produto








Produtos compatíveis