Managed NAT Switch 2000 série, 8 Portas RJ45 10/100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Switches Layer 3
Managed NAT Switch 2000 série, 4 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Portas SFP 100/1000 Mbit/s, 2 Portas combo, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 70 °C, Faixa de tensão de alimentação: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Compatível com a norma IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Managed NAT Switch 2000 série, 8 Portas RJ45 10/100 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 0 °C ... 60 °C, Faixa de tensão de alimentação: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Processo de desenvolvimento conforme a norma IEC 62443-4-1, Certificação do produto conforme IEC 62443-4-2, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Switch Modular Gigabit Ethernet com slots para vinte e quatro portas 10/100/1000 Mbit/s de cobre ou 100/1000 Mbit/s SFP e quatro portas 1000/10,000 Mbit/s SFP com o auxílio de módulos na parte traseira que podem ser substituídos durante a operação
Managed Switch EP7000 série, 24 Portas SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Portas combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) ou 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 10 V DC ... 36 V DC, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Managed Switch EP7000 série, 32 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 10 V DC ... 36 V DC, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Managed Switch EP6000 série, 12 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Portas SFP 100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Switch Gerenciável da série EP6000, combinação configurável de portas RJ45-para 10/100/1000 MBit/s e portas SFP para 100/1000 MBit/s, opções de módulo para funcionalidade adicional, temperatura de operação de -40 °C a +85 °C, fonte de alimentação de 100 - 240 V AC/DC, redundante 48 V DC, 48 V DC, redundante 24 V DC ou 24 V DC
Managed Switch EP7000 série, 16 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 16 Portas SFP 100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): -40 °C ... 85 °C, Faixa de tensão de alimentação: 36 V DC ... 72 V DC, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Switch Modular Gigabit Ethernet com slots para vinte e quatro portas 10/100/1.000 Mbit/s de cobre ou 100/1.000 Mbit/s SFP e quatro portas 1.000/10.000 Mbit/s SFP com o auxílio de módulos na parte traseira que podem ser substituídos durante a operação. Revestimento de proteção para ambientes hostis.