Desenvolvido de acordo com a norma IEC 61850-3 (condições ambientais)
FL SWITCH EP7428R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1144353
Switch Modular Gigabit Ethernet com slots para vinte e quatro portas 10/100/1000 Mbit/s de cobre ou 100/1000 Mbit/s SFP e quatro portas 1000/10,000 Mbit/s SFP com o auxílio de módulos na parte traseira que podem ser substituídos durante a operação
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 486,2 mm |
| Altura | 44,4 mm |
| Profundidade | 446,7 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor (Caixa) | cinzento antracite (RAL 7016) |
| Tipo de montagem | Rack mounting (Com suporte) |
| Sistema de suporte | Rack de 19" |
| Ethernet (Combo) | |
| Tipo de conexão | SFP/RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 100/1000 Mbit/s |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 24 (Portas combo) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tipo de conexão | SFP |
| Velocidade de transmissão | 1000/10000 MBit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
| Número de canais | 4 (Portas SFP) |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de relé de alarme: 24 V DC, 1 A máx. |
| Contatos sinalizadores | |
| Tensão de excitação | 24 V DC |
| Corrente de excitação | 1 A |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed Switch EP7000 |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Tabela de endereços MAC | 16k |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 1 A |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 60 W |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | Com base nas fontes de alimentação modulares usadas |
| Conexão alimentação | Do FL SWITCH EP7400-PS... |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Com certificado de exame de tipo para 85 °C durante 16 horas) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Designação padrão | Condições ambientais |
| Normas/disposições | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| Resistência contra interferência | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Código | 1144353 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN511 |
| Chave de produto | DNN511 |
| GTIN | 4063151129897 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 7.846 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 6.276 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (n.º CAS: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Produtos compatíveis
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Módulo de alimentação 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Módulo de alimentação 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Módulo de comunicação 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Módulo de comunicação 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Módulo de comunicação 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Tampa 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Placa de montagem 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Módulo de comunicação 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Módulo de comunicação 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Módulo de comunicação 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Módulo de comunicação 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Módulo de comunicação 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Módulo de comunicação 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Módulo de comunicação 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Módulo de comunicação 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Módulo de comunicação 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Módulo de comunicação 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Módulo de comunicação 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Módulo de comunicação 1539666
-
FL SFP SX - Módulo de mídias 2891754
-
FL SFP LX - Módulo de mídias 2891767
-
FL SFP GT-H - Módulo de mídias 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Módulo de mídias 1145046
Suas vantagens
Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Módulos permitem a expansão de conexões de equipamentos de 10/100 MBit/s a 1000 Mbit/s e de conexões de uplink de 1 Gbit/s a 10 Gbit/ s
Funções de segurança abrangentes para acesso remoto, acesso local e áreas de acesso à rede
Switch conexão 28 para montagem em rack com conexão modular necessária e fontes de alimentação
Conexão com capacidade de troca a quente e módulos de fonte de alimentação
Suporte a temporização de precisão IEEE 1588 v2
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP