Switch Ethernet reduzido, cinco portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
Switches Não Gerenciáveis
Switch Ethernet reduzido, oito portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
Switch Ethernet reduzido, dezesseis portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função autocrossing e QoS
PoE+, switch Ethernet, 8 portas Ethernet em formato M12, identificação automática da taxa de transmissão de dados de 10/100/1000 MBit/s, Jumbo Frames de até 9600 Byte, acoplamento de segmentos de rede com diversos índices Bit, função autocrossing, grau de proteção: IP67
Switch Ethernet, faixa ampla de temperatura, oito portas RJ45 com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS
Switch Ethernet PoE+ conforme IEEE 802.3af/at, com 8 portas RJ45 PoE com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS com uma capacidade de potência de 120 W
Unmanaged Switch 1000 REG série, 8 Portas RJ45 10/100/1000 MBit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 5 °C ... 50 °C, Faixa de tensão de alimentação: 9 V DC ... 32 V DC, Formato REG de acordo com a norma DIN 43880
Switch Ethernet, quatro portas RJ45, uma porta para condutor de fibra óptica no formato ST
Interruptor Ethernet, 5 portas TP-RJ45, identificação automática do índice de transmissão de dados de 10 ou 100 MBit/s (RJ45), função autocrossing
Interruptor Ethernet, 4 portas TP-RJ45, 1 porta para condutor de fibra óptica, 100 MBit/s totalmente duplex no formato SC-D, identificação automática do índice de transmissão de dados de 10 ou 100 MBit/s (RJ45), função autocrossing