Switch Ethernet de 8 portas para instalação em edifícios no formato REG. Cada um com 4 portas RJ45 acima e abaixo da tampa de proteção contra toque.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG série, 8 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 5 °C ... 50 °C, Faixa de tensão de alimentação: 9 V DC ... 32 V DC, Formato REG de acordo com a norma DIN 43880, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 108 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 62 mm |
| Instrução para dimensões | 6 HP |
| Indicação sobre a aplicação | Suporte telefônico e no local (pago) |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Cor (Painel) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | PC |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet | |
| Número de interfaces | 8 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | LNK/ACT |
| Número de canais | 8 (Portas RJ45) |
| Bateria de entrada | 1,5 MBit |
| Bateria de saída | 1,5 MBit |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Formato | Stand-alone |
| MTTF | 1432 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 615,6 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 163,3 Anos (SN 29500 padrão, Temperatura: 50 °C, ciclo de trabalho: 100%) | |
| Propriedades especiais | Formato REG de acordo com a norma DIN 43880 |
| O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) | |
| Retardo de sinal | Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, em função do tamanho do frame |
| Funções de switch | |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US1, Link e Activity |
| Funcionalidade básica | Switch não gerenciável |
| Autonegociação | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Diagnóstico local | US Suprimento de corrente LED verde |
| LNK/ACT Estado da ligação/transmissão de dados LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4 W |
| Tensão de teste | 500 V DC |
| Faixa de teste | Entre as portas Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Alimentação 24-V (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC |
| Tensão de alimentação (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 32 V DC |
| 12 V AC ... 30 V AC | |
| Máximo consumo de energia | 0,45 A (Em Us = mín., transmissão de dados 1 GBit/s, para AC e DC) |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | máx. 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m acima do nível do mar) |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campos eletromagnéticos) Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-3 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-3 |
| Indicação de estado | LEDs: US1, Link e Activity |
| Código | 1473643 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN412 |
| Chave de produto | DNN412 |
| GTIN | 4063151884093 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 275 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 196 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Fonte de alimentação 1088495
Suas vantagens
Formato REG de acordo com a norma DIN 43880
Autonegociação
Autocrossing
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP