Desenvolvido de acordo com a norma IEC 61850-3 (condições ambientais)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Switch Gerenciável da série EP6000, combinação configurável de portas RJ45-para 10/100/1000 MBit/s e portas SFP para 100/1000 MBit/s, opções de módulo para funcionalidade adicional, temperatura de operação de -40 °C a +85 °C, fonte de alimentação de 100 - 240 V AC/DC, redundante 48 V DC, 48 V DC, redundante 24 V DC ou 24 V DC
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Largura | 82,7 mm |
| Altura | 188,39 mm |
| Profundidade | 197,12 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor (Caixa) | alumínio branco (RAL 9006) |
| Material caixa | Metal |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | Dependente da configuração |
| Ethernet (SFP) | |
| Tipo de conexão | SFP |
| Velocidade de transmissão | 100/1000 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
| Número de canais | Dependente da configuração |
| Portas combo HSR/PRP | |
| Tipo de conexão | SFP/RJ45 |
| Velocidade de transmissão | 10/100/1000 Mbit/s (Portas RJ45) |
| 100/1000 Mbit/s (Portas SFP) | |
| Número de canais | Dependente da configuração |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de relé de alarme: |
| Descrição da saída | 24 V DC, máximo 1 A 125 V DC, máximo 200 mA |
| Nota sobre o tipo de conexão | Relé com contato reversível |
| Contatos sinalizadores | |
| Tensão de excitação | 24 V DC |
| Corrente de excitação | 1 A |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Managed Switch EP6000 |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funções de switch | |
| Parametrização IP | DHCP Option 82 |
| Tabela de endereços MAC | 16k |
| Tensão de controle do contato de sinalização | 24 V DC |
| Corrente de controle do contato de sinalização | 1 A |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LED: Fonte de alimentação (POWER), erro (ERROR), estado da ligação |
| Funções de gerenciamento | SNMPv1/v2/v3 |
| Espelhamento de porta | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Suporte para MIB | |
| Funções de diagnóstico | SysLog |
| Funções de filtro | Link Aggregation |
| Funções NAT | 1:1-NAT (Somente com opção 6500) |
| Funções de redundância | HSR (Somente com opção LM05 - 2RBX) |
| PRP (Somente com opção LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Sincronização de tempo | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funções de segurança | |
| Firewall-Regeln | Firewall de inspeção de estado configurável (Somente com opção 6500) |
| Autenticação | Autenticação RADIUS |
| Autenticação com TACACS+ | |
| ACLs (listas de controle de acesso) | |
| Suporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Cliente, servidor e relé |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnóstico local | Fonte de alimentação Suprimento de corrente LED verde |
| Erro Alarme LED vermelho | |
| X1 ... X16 Status do link LED verde | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | máx. 50 W |
| Meio de transmissão | Cobre |
| dependendo do módulo SFP usado | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação | Dependente da configuração |
| 100 - 240 V AC/DC, redundante 48 V DC, 48 V DC, redundante 24 V DC ou 24 V DC | |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Teste de tipo até 85 °C por 16 horas, temperatura máxima de 70 °C para modelos com suporte a processos.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Designação padrão | Condições ambientais |
| Normas/disposições | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| Resistência contra interferência | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Indicação de estado | LED: Fonte de alimentação (POWER), erro (ERROR), estado da ligação |
| Código | 1739245 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DNN512 |
| Chave de produto | DNN512 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.727 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.958 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n.º CAS: 75980-60-8) | |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Estrutura de rede conforme IEC 61850
IEEE 1613
Funções de camada 2 e de camada 3
Suporte a temporização de precisão conforme IEEE 1588 v2
Suporte a listas de controle de acesso (ACL) para filtragem de tráfego, RADIUS e autenticação do TACAC.
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP