Os switches não gerenciáveis da série FL SWITCH 1000 e 1100 permitem a comunicação Ethernet clássica através de cabo de cobre ou conexões de fibra de vidro. Escolha a solução ideal para sua aplicação a partir de uma ampla gama de variantes. Existem opções com até 16 portas RJ45 ou várias interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). Aqui os dispositivos com portas SFP oferecem uma flexibilidade especialmente alta, estando disponível um abrangente portfólio de módulos SFP. Implemente assim conexões multimodo ou monomodo com um comprimento do cabo de até 80 km.
Switches Não Gerenciáveis Conheça os robustos e confiáveis Switches Não Gerenciáveis da Phoenix Contact. Nossas séries FL SWITCH 1000 e 1100 para montagem em trilho DIN oferecem opções de conexão versáteis e operação simples para aplicações de automação. As séries FL SWITCH 1800 e 1900, com design de 19", permitem a integração de até 24 dispositivos de rede. Elas são ideais para uso em centros de dados e salas de controle.
Switch Não Gerenciável com LEDs de estado
Basta desembalar, conectar e utilizar
Os Switches Não Gerenciáveis da Phoenix Contact são totalmente Plug and Play e não requerem configuração. Isso facilita a operação e a instalação pelos usuários. Além disso, os LEDs nos switches permitem obter claramente informações fundamentais sobre os estados de conexão e a atividade das portas. Assim, é possível diagnosticar com rapidez uma conexão interrompida, p. ex., devido a um cabo com defeito.
Switches Não Gerenciáveis 1000 e 1100
Os Switches Não Gerenciáveis das séries FL SWITCH 1000 e 1100 são adequados para uma ampla gama de aplicações de automação. Eles dispõem de diferentes velocidades de transmissão e opções de instalação.
Ampla gama de opções de conexão e instalação
A série 1100 oferece variantes para automação predial no formato REG, de acordo com a norma DIN 43880. Essas variantes são ideais para instalações com economia de espaço em distribuidores de instalações prediais. A versão padrão tem oito portas Gigabit Ethernet (FL SWITCH 1108 REG). Adicionalmente existe uma versão com quatro portas padrão e quatro portas PoE (FL SWITCH 1104-4POE REG). Essa versão pode fornecer energia aos dispositivos em simultâneo.
Com a ajuda de um acessório de montagem único, os dispositivos das séries FL SWITCH 1000 e 1100 podem ser montados no trilho de fixação de forma plana. Por isso, os switches também podem ser utilizados em quadros de comando pequenos ou planos com pouco espaço. O sentido de saída das conexões pode ser como você desejar.
Dessa forma, os switches têm não só uma utilização flexível, mas também ajudam a reduzir seus custos de armazenamento graças ao número reduzido de variantes de produtos.
As variantes Power over Ethernet (PoE) da série 1000 fornecem energia para até oito dispositivos finais. Ao mesmo tempo, elas transmitem dados por meio do mesmo cabo Ethernet. Alguns modelos selecionados também têm portas SFP que oferecem flexibilidade adicional, dependendo dos requisitos de distância.
Os Switches Não Gerenciáveis de utilização universal suportam funções PROFINET e EtherNet/IP™
Priorização do tráfego de dados
A série de Switches Não Gerenciáveis dispõe de uma priorização melhorada do tráfego de dados para protocolos de automação. Dessa forma, são suportadas as propriedades de tempo real das redes de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Isso garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade da instalação.
FL SWITCH 1000 e 1100 em resumo
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
| Velocidade de transmissão | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Alimentação de tensão | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
| Faixa de temperatura | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Grau de proteção | IP30 | IP30 | IP20 |
| Características especiais | Priorização de tráfego para PROFINET | Priorização de tráfego para PROFINET e EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet | Formato REG de acordo com a norma DIN 43880 |
| Certificações | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Switches Não Gerenciáveis 1800 e 1900
Graças à elevada densidade de portas, os Switches Não Gerenciáveis das séries 1800 e 1900 permitem a integração de até 24 dispositivos de rede. O seu formato plano de 19" torna os dispositivos perfeitamente adequados para a utilização em centros de dados e salas de controle.
Os Switches Não Gerenciáveis 1800 e 1900 são alimentados com corrente alternada para a utilização em armários de 19".
Alimentação de tensão adaptada ao local de montagem
Os Switches Não Gerenciáveis das séries 1800 e 1900 são alimentados através do cabo de energia fornecido com corrente alternada. Essa é a diferença em comparação com os switches de trilho de fixação. Por esse motivo, são perfeitamente adequados para a montagem em armários de servidores com inserções de 19". Não é necessária uma fonte de alimentação adicional de 24/48 V DC.
FL SWITCH 1800 e 1900 em resumo
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
| Velocidade de transmissão | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Alimentação de tensão | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
| Faixa de temperatura | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 |
| Particularidades | Formato de 19", QoS | Formato de 19", QoS |
| Certificações | CE, UL, KC | CE, UL |
| Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |
Perguntas frequentes (FAQ)
Um switch PoE pode ser tanto gerenciável quanto não gerenciável. Os switches PoE gerenciáveis oferecem funções ampliadas, como gerenciamento de rede, monitoramento e configuração, enquanto os switches PoE não gerenciáveis são mais fáceis de instalar e não exigem configuração. A escolha entre gerenciável e não gerenciável depende dos requisitos específicos e da complexidade da rede.
Os switches Ethernet conectam os vários dispositivos de rede em redes baseadas em Ethernet. Existem fundamentalmente dois tipos de switches Ethernet: Switches Não Gerenciáveis e Switches Gerenciáveis. Em contraste com os Switches Não Gerenciáveis, os Switches Gerenciáveis são configuráveis e oferecem muitas opções para a configuração e o diagnóstico do dispositivo. Os Switches Não Gerenciáveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser usados sem conhecimento especializado em tecnologia de rede.
Não, um Switch Não Gerenciável geralmente não oferece suporte à funcionalidade de VLAN. As VLANs exigem a capacidade de segmentar e gerenciar redes, o que só é possível com Switches Gerenciáveis. Os Switches Gerenciáveis oferecem as opções de configuração necessárias para criar e gerenciar VLANs.