Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Tecnologia industrial de comunicação

Switches PoE não gerenciáveis Os Switches Power over Ethernet (​PoE​) não gerenciáveis da série 1000 e 1100 permitem o fornecimento de dados e energia para dispositivos finais usando o mesmo cabo Ethernet. Graças à faixa de temperatura ampliada, você pode utilizar algumas variantes inclusive em condições ambientais adversas. Alguns modelos dispõem, além disso, de portas SFP, oferecendo uma flexibilidade adicional, dependendo dos requisitos em termos de distância.

Switches PoE não gerenciáveis da série 1000 e 1100
Aplicações PoE com câmeras de monitoramento

Os Switches Não Gerenciáveis da série 1000 são adequados para aplicações com elevada taxa de transferência de dados, como câmeras PoE

Alta potência e taxa de transferência de dados elevada dos switches PoE

Os switches PoE da série 1000 cumprem o padrão IEEE 802.3 at (​PoE​+) e estão em condições para disponibilizar ao ​Powered​ Device (PD) até 30 W com 48 V DC. O comprimento máximo de transmissão de 100 metros torna possível alimentar até mesmo PDs distantes.

Além disso, se uma aplicação exigir uma elevada taxa de transferência de dados devido a câmeras de alta resolução, também estão disponíveis variantes Gigabit no portfólio PoE do FL SWITCH -1000. Para além disso, os dispositivos suportam também Jumbo Frames, que aumentam consideravelmente a eficiência em redes com elevadas quantidades de dados.

Switches PoE não gerenciáveis

Conexões estáveis

Graças às mensagens priorizadas de Quality of Service (QoS), os switches PoE oferecem alta qualidade de transmissão e conexões especialmente estáveis e confiáveis. Isso resulta em uma transmissão livre de erros e interferências.

Switches PoE Não Gerenciáveis 1000 em resumo

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Velocidade de transmissão 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Faixa de temperatura 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (em modelos selecionados)
Grau de proteção -40 °C … +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (em modelos selecionados)
Orçamentos de potência Power over Ethernet IP30 IP30
Particularidades - Sim (em modelos selecionados)
Certificações 30 W por porta | 120 W por switch 30 W por porta | 60 W/120 W por switch (em modelos selecionados)
Zur Produktliste Zur Produktliste Switches Ethernet Industrial