Switches PoE Gerenciáveis
Os Switches PoE Gerenciáveis da série 4000 permitem conectar até 16 participantes de rede. Até oito equipamentos finais podem ser alimentados com dados e energia através do cabo Ethernet. Abrangentes possibilidades de configuração e funções PoE especiais tornam os switches uma solução de utilização potente e flexível para a sua rede.
Os switches PoE 4000 são adequados para a utilização de dispositivos High Power operados por PoE, como câmeras PoE++
Até 60 W de potência por porta
Os Switches PoE Gerenciáveis da série 4000 alimentam até dispositivos de campo com até 60 W por porta. Eles também são adequados para a utilização em aplicações com equipamentos finais, como câmeras High Power conforme a norma IEEE 802.3bt (PoE++).
As funções adicionais também incluem portas Uplink Gigabit SFP com funcionalidade Jumbo Frame para garantir a integridade e dados. Isso assegura a transmissão de dados em todas as aplicações.
Com os switches PoE 4000 você pode configurar diversas funções PoE
Possibilidades de configuração PoE
Os Switches PoE Gerenciáveis da família 4000 permitem efetuar ajustes PoE definidos pelo usuário. Isso permite, p. ex., ativar e desativar a funcionalidade PoE por porta. Adicionalmente, você também pode efetuar uma priorização PoE e ajustar orçamentos de potência máximos. Em caso de eventuais problemas com a alimentação de tensão do switch, fica assegurado que seus dispositivos mais importantes continuam sendo alimentados com PoE.
Função watchdog PoE
As funções watchdog PoE permitem monitorar o funcionamento correto de seus equipamentos finais PoE. Para isso, o switch envia em intervalos regulares um ping para o Powered Device (PD). Depois de um número configurável de pings não respondidos é executado um Power Cycle. O PD é reiniciado. Desse modo, os equipamentos finais que durante a operação deixam de funcionar devido a uma falha podem ser, por este meio, de novo colocados em um estado correto, e tudo sem a intervenção de um técnico de serviço. Alternativamente, o switch PoE também pode desativar o PD por completo.
Função de agendador PoE
Planeje com o agendador PoE o dia e a hora para o switch disponibilizar Power over Ethernet para seus equipamentos finais. Isso é útil quando os equipamentos finais apenas são necessários em determinadas horas do dia. Assim você reduz o consumo de corrente e a carga de dados em sua rede durante o restante tempo.
Switch PoE Gerenciável 4000 em resumo
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
Contato de alarme | sim |
Faixa de temperatura | -40 °C ... +75 °C |
Grau de proteção | IP30 |
Tensão de alimentação | 52 V DC …55 V DC, redundante |
Power over Ethernet | |
Padrões PoE | IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++) |
Orçamentos de potência Power over Ethernet | 60 W por porta | 180 W/240 W por switch |
Funções PoE | Configuração PoE, programação PoE, watchdog PoE |
Funções de filtragem | |
Quality of Service | sim |
VLAN | sim |
Multicast/IGMP-Snooping | sim |
Redundância | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sim |
Gerenciador MRP/cliente | não/não |
Fast Ring Detection (FRD) | não |
Large Tree Support | não |
Redundância circular alargada 15 ms | sim |
Ir para a lista de produtos |
Outras características em resumo
FL SWITCH 4000 POE | |
---|---|
Funções de gerenciamento | |
Port Configuration, Statistics and Utilization | sim |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sim |
Address Conflict Detection (ACD) | não |
Servidor DHCP | não |
Interface de linha de comandos (CLI) | não |
Protocolos de automação | |
Classe de conformidade PROFINET | A |
Dispositivo PROFINET | não |
EtherNet/IP™, filtragem Extended Multicast | não |
Certificações | CE, UL |
Ir para a lista de produtos |