FL SWITCH 1104-4POE REG - Industrial Ethernet Switch
1473642

É preparada para os requisitos da CRA

Unmanaged Switch 1000 REG série, 4 Portas RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Portas PoE RJ45, grau de proteção: IP20, Temperatura ambiente (funcionamento): 5 °C ... 50 °C, Faixa de tensão de alimentação: 48 V DC ... 55 V DC, Formato REG de acordo com a norma DIN 43880, O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA)

Detalhes do produto








Suas vantagens

Formato REG de acordo com a norma DIN 43880
LED de estado de POE por porta
Autonegociação
Detecção automática de equipamentos, que são alimentados com corrente de acordo com a norma IEEE 802.3at ou 802.3af
Autocrossing