Injetores POE

Go to Product Detail Page for item 1836811
INJ 0300 - Injetor
INJ 0300 - Injetor
1836811

Injetor PoE, 15 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, Versorgung 100 V AC ... 240 V AC, montagem em mesa ou painel. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1004066
INJ 2113-T - Injetor
INJ 2113-T - Injetor
1004066

Injetor PoE, 60 W, soquete RJ45 com bornes push-in, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, isolamento galvânico, conexão da blindagem com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703014
INJ 2112-T - Injetor
INJ 2112-T - Injetor
2703014

Injetor PoE, 60 W, soquete RJ45 com bornes IDC, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, isolamento galvânico, conexão da blindagem com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703009
INJ 1100-T - Injetor
INJ 1100-T - Injetor
2703009

Injetor PoE, 30 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, faixa de temperatura ampliada -40 °C ... 75 °C, isolamento galvânico. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703011
INJ 2101-T - Injetor
INJ 2101-T - Injetor
2703011

Injetor PoE, 30 W, soquete RJ45 com bornes parafuso, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, isolamento galvânico, conexão da blindagem com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2703013
INJ 2111-T - Injetor
INJ 2111-T - Injetor
2703013

Injetor PoE, 60 W, soquete RJ45 com bornes parafuso, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, isolamento galvânico, conexão da blindagem com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).