INJ 2111-T - Injetor
2703013

É preparada para os requisitos da CRA

Injetor PoE, 60 W, soquete RJ45 com bornes parafuso, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, isolamento galvânico, conexão da blindagem com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Detalhes do produto









Suas vantagens

Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Conexão rápida do cabo condutor de PoE
Área de conexão de cabos coberta por tampa frontal
Proteção contra sobretensão integrada para uma grande disponibilidade da instalação
Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna para proteger contra curtos-circuitos do lado PoE
10/100/1000 MBit/s