O ISOLADOR FL são aplicados para isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre. Diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados segura contra falhas nos ambientes industriais. Através da separação de alta qualidade para até 4kV, são protegidos com segurança valiosos aparelhos e interfaces Ehernet. Assim, é possível alcançar um nítido aumento da resistência à falhas em condições industriais.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Divisor de rede
2313931
Isolador de rede passivo para a separação galvânica em redes Ethernet O dispositivo permite a proteção de equipamentos Ethernet contra diferenças de potencial até 4 kV. Aplicável para índices de transmissão até 100 MBit/s. Possibilidades de conexão para dois conectores RJ45.
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| MTBF | 7993 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 4201 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | Ethernet // Ethernet |
| Tensão de isolamento entrada/saída | 250 Veff |
| Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Número de canais | 1 |
| Comprimento de transmissão | ≤ 100 m (Comprimento total através das duas portas (dependendo do taxa de dados e da linha utilizada)) |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Número de canais | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 92 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 25g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | 508 Listed |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 26 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 20 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Normas / Determinações | EN 50121 e EN 50155 (para aplicações ferroviárias) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2313931 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC3 |
| Chave de produto | DNC332 |
| GTIN | 4046356575089 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 116,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 116,8 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2891686
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Não é necessária nenhuma alimentação de tensão
Resistência à tensão até 4 kV
Proteção contra influências exteriores agressivas em ambientes industriais especialmente difíceis através de placa de circuito impresso pintada
Isolamento galvânico das linhas de dados e da blindagem de cabo
Faixa de temperatura ampliada de -25 °C ... +85 °C
Montagem sobre trilho de fixação EN
Tensão de isolamento permanente de 250 VRMS
Certificação para construção naval conforme DNV GL
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP