O produto é o sucessor do FL-PP-RJ45/RJ45, código 2901646. Os patch panels para Ethernet permitem uma conexão simples e rápida entre o cabeamento de campo e do quadro de comando. Os campos de conexão passivos são uma alternativa confortável para a montagem de conectores RJ45 no local.
PP-RJ-RJ-F
-
Patch panel
2703020
Patch panel, duas soquetes RJ45, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Painel de junção |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C2 |
| MTTF | 3281 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 1245 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 472 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Separação galvânica | FE // Ethernet |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0 W |
| Tensão de isolamento nominal | 85 V DC |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (através de PoE (para monitoramento da corrente de blindagem)) |
| 42 V DC ... 57 V DC (conforme UL) | |
| Função | |
| Denominação | Monitorização da corrente de blindagem |
| Limiar de ligação | ≥ 30 mA |
| Diagnóstico local | LED amarelo |
| Precisão | ± 5 % |
| Tempo de reação | 3 s |
| Corrente | ≤ 1,5 A |
| Consumo de corrente | 270 mW (Monitorização da corrente de blindagem) |
| Impedância | ≤ 1 Ω |
| Tensão | ≤ 10 V |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100/1000 Mbit/s |
| Faixa de frequência | 125 MHz |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | CAT5e |
| Definição das conexões | 1:1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (inclusive linhas de junção) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Potência máxima de saída | 60 W |
| Máxima corrente de saída | 725 mA (PoE) |
| Resistência pico de corrente | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Representação óptica | LED amarelo |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 23,8 mm |
| Altura | 101,3 mm |
| Profundidade | 86 mm |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material (Caixa) | Plástico |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Operação: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operação: 30g para 11 ms, três choques em cada direção |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operação: 10g para 16 ms, 1000 choques em cada direção |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Declaração do fabricante) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| ≤ 2000 m (Limitação para aplicações ATEX) | |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF18ATEX2703020X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, EUA | |
| Certificado | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canadá | |
| Certificado | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibração | B |
| EMC | B |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Sinal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV (Linha de dados, assimétrica) |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
| Observação | Classe B, área de aplicação: áreas habitáveis e pequenas indústrias |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Normas / Determinações | DIN EN 61643-21 |
| Designação padrão | Dispositivos de proteção contra surtos na faixa de baixa tensão, em redes de telecomunicações e sinalização |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | O produto é encaixável em todos os trilhos de fixação de 35 mm de acordo com a norma EN/IEC 60715. |
| Tipo de trilho de fixação utilizável | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2703020 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC334 |
| Chave de produto | DNC334 |
| GTIN | 4055626463308 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 143,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,2 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Produtos compatíveis
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
MICROFOX-SP - Cortador lateral 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cabo de dados 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
10/100/1000 MBit/s
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Proteção contra sobretensão integrada para uma grande disponibilidade da instalação
Monitoramento da corrente de blindagem com indicação óptica
Certificação para construção naval conforme DNV GL
Compatível com PoE conforme IEEE 802.3bt, tipo 4
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP