O FL ISOLATOR 100-M12 é projetado especificamente para uso no setor ferroviário. Este isolador de rede pode ser usado de modo flexível, graças à tecnologia de conexão M12 e à possibilidade para montagem na parede.
FL ISOLATOR 100-M12
-
Divisor de rede
2902985
Isolador de rede passivo para o isolamento galvânico em redes Ethernet. Para proteção de equipamentos Ethernet contra diferenças de potencial de até 4 kV. Utilizável para velocidades de transmissão até 100 MBit/s, conexão Ethernet através de dois soquetes M12 (codificação D).
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Isolador de rede |
| MTTF | 18372 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 13381 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 3348 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 38062 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 12264 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | Porta X1 // Porta X2 |
| Tensão de isolamento entrada/saída | 250 Vrms |
| Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | módulo passivo, tensão de alimentação não é necessária |
| Sinal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Número de canais | 1 |
| Torque de aperto | ≤ 2 Nm |
| Comprimento de transmissão | ≤ 100 m (Comprimento total através das duas portas (dependendo do taxa de dados e da linha utilizada)) |
| Protocolos compatíveis | protocolo transparente para IPv4 e IPv6 |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Número de canais | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 66 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidade | 34 mm |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Material (Caixa) | Policarbonato |
| Material (Parte inferior) | PC-ABS |
| Blindagem | sem ligação ao contato terra (PE) |
| isolamento capacitivo entre as duas conexões de blindagem |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Operação: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Resistência a vibrações conforme IEC 61373, EN 61373 | Operação: Categoria 1, classe B |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operação: 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Armazenamento/transporte: 30g, duração 18 ms, impulso de choque semissenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C (85 °C durante 10 min.; depois disso, a funcionalidade deixa de estar garantida - verificar aparelho) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 75 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Normas / Determinações | EN 50121 e EN 50155 (para aplicações ferroviárias) |
| IEC 60571 | |
| IEC 62368 | |
| Conforme SELV EN 50153 |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Código | 2902985 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC332 |
| Chave de produto | DNC332 |
| GTIN | 4046356727815 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 135,85 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 94,91 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 257db5f4-4a92-404c-98c8-d7c6247b368d |
Produtos compatíveis
-
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL EPA RMS - Adaptador para trilho de fixação 2701133
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4RC - Cabo de rede 1407369
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cabo de rede 1407361
Suas vantagens
Não é necessária nenhuma alimentação de tensão
Resistência à tensão até 4 kV
Tensão de isolamento permanente de 250 VRMS
Proteção contra influências exteriores agressivas em ambientes industriais especialmente difíceis através de placa de circuito impresso pintada
Homologação para aplicações ferroviárias (material circulante) conforme EN 50155 e EN 50121
Montagem na parede
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP