O produto é o sucessor do FL-PP-RJ45-SC, código 2901643. Os patch panels para Ethernet permitem uma conexão simples e rápida entre o cabeamento de campo e do quadro de comando. Os campos de conexão passivos são uma alternativa confortável para a montagem de conectores RJ45 no local.
PP-RJ-SC
-
Patch panel
2703016
Patch panel, soquete RJ45 em bornes parafuso, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Painel de junção |
| MTTF | 105699 Anos |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de isolamento nominal | 85 V DC |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100/1000 Mbit/s |
| Faixa de frequência | 125 MHz |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Nota sobre o tipo de conexão | CAT5e |
| Torque de aperto | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Definição das conexões | 1:1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (inclusive linhas de junção) |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível AWG máx. | 16 |
| Bitola do condutor flexível AWG mín. | 28 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido máx. | 16 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido mín. | 28 |
| Comprimento de decapagem | 5 mm |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Tensão nominal de saída | < 57 V DC |
| Potência máxima de saída | 60 W |
| Máxima corrente de saída | 725 mA (Por canal) |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 23,8 mm |
| Altura | 101,3 mm |
| Profundidade | 50 mm |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material (Caixa) | Plástico |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Diâmetro externo de linha | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Operação: 10 Hz ... 57 Hz, amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operação: 30g para 11 ms, três choques em cada direção |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operação: 10g para 16 ms, 1000 choques em cada direção |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Declaração do fabricante) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL | |
| Identificação | UL 61010 Listed |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação, fixo |
| Instrução de montagem | O produto é encaixável em todos os trilhos de fixação de 35 mm de acordo com a norma EN 60715. |
| Código | 2703016 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC334 |
| Chave de produto | DNC334 |
| GTIN | 4055626462875 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 68,32 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 66,69 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
PP-RJ-RJ-E - Patch panel 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Patch panel 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Patch panel 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Patch panel 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
MICROFOX-SP - Cortador lateral 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cabo de dados 1417359
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Conexão rápida do cabo de campo
Área de conexão de cabos coberta por tampa frontal
Contato da blindagem sem ferramenta com alívio de tração
Compatível com PoE conforme IEEE 802.3bt, tipo 4
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP