Adaptador para trilho de fixação, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, tipo de conexão: Conexão IDC, material: PC-GF10, bitola de conexão: AWG 26- 22, grau de proteção: IP20, Artigo de conjunto adaptador para trilho de fixação incluindo módulo de conexão de cabo RJ45
Patch panel / patch field
Adaptador para trilho de fixação, tipo de conexão: Conexão rápida, material: PC-GF10, grau de proteção: IP20, sem insertos modulares
Patch panel, duas soquetes RJ45, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20
Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Solução PoE passiva para fonte de alimentação fixa de dispositivos finais PoE (PD), 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, montagem em trilho de fixação
Patch panel, soquete RJ45 em bornes parafuso, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto
Patch panel, soquete RJ45 em bornes push-in, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto
Patch panel, soquete RJ45 em bornes IDC, CAT6, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração
Adaptador para trilho de fixação, RJ45, CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, grau de proteção: IP20
Patch panel, dois soquetes RJ45 (alocação 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper