Os patch panels para Ethernet permitem uma conexão simples e rápida entre o cabeamento de campo e do quadro de comando. Os campos de conexão passivos são uma alternativa confortável para a montagem de conectores RJ45 no local.
FL-PP-RJ45-LSA
-
Patch panel
2901645
Patch panel, um soquete RJ45 em 8 bornes de conexão LSA (alocação 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com o trilho de fixação selecionável através de jumper
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Painel de junção |
| MTBF | 6702 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 2962 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Tipo de conexão | LSA-PLUS |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | LSA |
| Número de canais | 1 |
| Definição das conexões | 1:1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (inclusive linhas de junção) |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
| Bitola do condutor flexível AWG máx. | 22 |
| Bitola do condutor flexível AWG mín. | 26 |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | RJ45 CAT5e |
| Número de canais | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 29 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 53 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PVC / PA |
| Diâmetro externo de linha | 6 mm ... 10 mm |
| Impedância de linha | 100 Ω |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≤ 2500 |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Operação: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Operação: 25g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -10 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 25 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2901645 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC331 |
| Chave de produto | DNC331 |
| GTIN | 4046356622790 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 52,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 56 g |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector RJ45 1419001
-
CT-WZ/A - Ferramenta de guia 2765505
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Ligação de blindagem segura no potencial de aterramento
CAT5e
Montagem sobre trilho de fixação
10/100/1000 MBit/s
Conexão blindada selecionável mediante jumper
Certificação para construção naval conforme DNV GL
Compatível com PoE conforme IEEE 802.3bt, tipo 4
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP