Os injetores Midspan conectam equipamentos Ethernet sem PoE (p. ex. switches) a equipamentos finais compatíveis com PoE (p. ex. câmeras IP). O injetor, enquanto Power Sourcing Equipment (PSE), alimenta um Powered Device (PD) através do cabo de dados com a energia necessária. O injetor e o equipamento final tratam do consumo de potência autonomamente.
INJ 2113-T
-
Injetor
1004066
Injetor PoE, 60 W, soquete RJ45 com bornes push-in, 10/100/1000 Mbit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, isolamento galvânico, conexão da blindagem com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 30,2 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 120 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Cor (Caixa) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material (Caixa) | Plástico |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | vertical |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Dados: Power over Ethernet | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100/1000 Mbit/s |
| Faixa de frequência | 125 MHz |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Nota sobre o tipo de conexão | CAT5e |
| Número de canais | 1 |
| Definição das conexões | 1:1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (inclusive linhas de junção) |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (apenas juntamente com CRIMPFOX 6) |
| Bitola do condutor flexível AWG máx. | 16 |
| Bitola do condutor flexível AWG mín. | 26 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido máx. | 16 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido mín. | 26 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Tensão nominal de saída | 54 V DC (PoE) |
| Potência de saída | 60 W |
| Potência máxima de saída | 75 W (UL) |
| Dados: Ethernet | |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | CAT5e |
| Tipo de produto | Injetor |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C2 |
| MTTF | 1797 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 733 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 283 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| Funções | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Funções de segurança | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Separação galvânica | VCC // SCM + FE // PoE |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 12 W (com 18 V DC) |
| 9 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC (SELV/PELV, limitação para aplicações ATEX) |
| 48 V DC | |
| Máximo consumo de energia | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC, atmosferas potencialmente explosivas segundo UL-HazLoc) | |
| 1,34 A (48 V DC, atmosferas potencialmente explosivas segundo UL-HazLoc) | |
| Consumo de corrente | ≤ 75 W |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Função | |
| Denominação | Monitorização da corrente de blindagem |
| Limiar de ligação | ≥ 30 mA |
| Diagnóstico local | LED amarelo |
| Precisão | ± 5 % |
| Tempo de reação | 3 s |
| Corrente | ≤ 2 A |
| Consumo de corrente | 270 mW (Monitorização da corrente de blindagem) |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 20 ... 12 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Declaração do fabricante) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 45 °C (75 °C, observar redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| ≤ 2000 m (Limitação para aplicações ATEX) | |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 110 kPa (Limitação para aplicações ATEX) |
| Normas / Determinações | IEC 61643-21 |
| Designação padrão | Dispositivos de proteção contra surtos na faixa de baixa tensão, em redes de telecomunicações e sinalização |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF19ATEX2703014X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, EUA | |
| Certificado | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Canadá | |
| Certificado | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Sinal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV (Linha de dados, assimétrica) |
| ± 2 kV (Somente cabo I/O no lado do campo, assimétrico) | |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
| Observação | Classe B, área de aplicação: áreas habitáveis e pequenas indústrias |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Representação óptica | LED amarelo |
| Código | 1004066 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC351 |
| Chave de produto | DNC351 |
| GTIN | 4055626472362 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 465,51 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 338,18 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | fed456f4-5350-497b-ae35-072afc06dbbb |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 44,346 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cabo Patch 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
MICROFOX-SP - Cortador lateral 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cabo de dados 1417359
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Conexão rápida do cabo condutor de PoE
Área de conexão de cabos coberta por tampa frontal
Proteção contra sobretensão integrada para uma grande disponibilidade da instalação
Isolamento galvânico da fonte de alimentação interna para proteger contra curtos-circuitos do lado PoE
10/100/1000 MBit/s
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP