Os injetores Midspan conectam equipamentos Ethernet sem PoE (p. ex. switches) a equipamentos finais compatíveis com PoE (p. ex. câmeras IP). O injetor, enquanto Power Sourcing Equipment (PSE), alimenta um Powered Device (PD) através do cabo de dados com a energia necessária. O injetor e o equipamento final tratam do consumo de potência autonomamente.
INJ 1010-T
-
Injetor
2703008
Injetor PoE, 60 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montagem em trilho de fixação, IP20, faixa de temperatura ampliada -40 °C ... 75 °C
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 30,2 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 120 mm |
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Cor (Painel) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | Plástico |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | vertical |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Dados: Power over Ethernet | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Número de canais | 1 |
| Definição das conexões | 1:1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (inclusive linhas de junção) |
| Tensão nominal de saída | 54 V DC (PoE) |
| Potência de saída | 60 W |
| Dados: Ethernet | |
| Tipo de conexão | RJ45 CAT5e |
| Tipo de produto | Injetor |
| MTTF | 133,8 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
| Funções | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Funções de segurança | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 65,52 W |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 57 V DC (Posições convencionais) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Áreas Ex) | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Máximo consumo de energia | 4,2 A |
| 2,73 A (24 V DC) | |
| 1,34 A (48 V DC) | |
| Consumo de corrente | ≤ 75 W |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Alimentação | |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Bitola do condutor, rígida | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 20 ... 12 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Sem certificação UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| ≤ 2000 m (de acordo com certificação UL) | |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Identificação | conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Sinal | ± 2,2 kV (1 minuto) |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV (Linha de dados, assimétrica) |
| ± 2 kV (Somente cabo I/O no lado do campo, assimétrico) | |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
| Observação | Classe B, área de aplicação: áreas habitáveis e pequenas indústrias |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, em conformidade com IEEE 802.3af, at |
| Código | 2703008 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC351 |
| Chave de produto | DNC351 |
| GTIN | 4055626462967 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 392,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 251,2 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: Não aplicável) |
| SCIP | bbcb10db-1260-4b83-aa79-ec7a35c257d2 |
Produtos compatíveis
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Cabo de dados 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cabo de rede 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Cabo de instalação 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Cabo de rede 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Cabo Patch 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Cabo Patch 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Cabo Patch 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cabo Patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cabo Patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cabo Patch 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
MICROFOX-SP - Cortador lateral 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Cabo de dados 1417359
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Faixa de tensão de alimentação ampliada de 18 V DC ... 57 V DC, redundante
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Montagem sobre trilho de fixação
10/100/1000 MBit/s
Ligação de blindagem segura no potencial de aterramento
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP