Os injetores Midspan conectam equipamentos Ethernet sem PoE (p. ex. switches) a equipamentos finais compatíveis com PoE (p. ex. câmeras IP). O injetor, enquanto Power Sourcing Equipment (PSE), alimenta um Powered Device (PD) através do cabo de dados com a energia necessária. O injetor e o equipamento final tratam do consumo de potência autonomamente.
INJ 0300
-
Injetor
1836811
Injetor PoE, 15 W, dois soquetes RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, Versorgung 100 V AC ... 240 V AC, montagem em mesa ou painel. O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA).
Detalhes do produto
| Largura | 65 mm |
| Altura | 36 mm |
| Comprimento | 1400 mm |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Material caixa | Plástico |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, conforme norma IEEE 802.3af |
| Dados: Power over Ethernet | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Número de canais | 1 |
| Definição das conexões | 1:1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (inclusive linhas de junção) |
| Tensão nominal de saída | 56 V DC (PoE) |
| Potência de saída | 15 W |
| Dados: Ethernet | |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Tipo de produto | Injetor |
| Escopo de fornecimento | Cabo de alimentação com plugue E+F, 2 metros |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Funções | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, conforme norma IEEE 802.3af |
| Funções de segurança | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, conforme norma IEEE 802.3af |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,7 W |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Máximo consumo de energia | 0,8 A (com 120 V AC) |
| 0,55 A (com 240 V AC) | |
| Consumo de corrente | ≤ 36 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 90 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | cULus |
| Compatibilidade eletromagnética | FCC Part 15, Class B |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55032 |
| Observação | Classe B, área de aplicação: áreas habitáveis e pequenas indústrias |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | PSE/Midspan, conforme norma IEEE 802.3af |
| Código | 1836811 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC351 |
| Chave de produto | DNC351 |
| GTIN | 4067923478725 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 521,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 423 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Certificações internacionais
Montagem fácil na parede
10/100/1000 MBit/s
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP