- Switch Gerenciável (comutável para o modo não gerenciável)
- High Switching Capacity (largura de banda backplane)
- Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box para conexão de dispositivos finais PoE, duas portas PoE, duas portas Uplink (slots SFP), Switch Gerenciável, proteção contra surto e gaveta de junção integradas, tensão de alimentação 100 ... 240 V AC, montagem em parede ou mastro