Acoplador de dispositivos para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões de terminal para 12 derivações com equipamentos finais Fieldbus.
Distribuidores de equipamentos de campo e acopladores de segmentos para PROFIBUS PA, PROFIBUS DP e Fieldbus Foundation
Com os distribuidores de equipamentos de campo (também designados de acopladores de equipamentos de campo) para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus, você poderá expandir seu bus de campo no campo conforme desejar. Para interligar facilmente seus equipamentos de campo com o sistema de controle, o acoplador DP/PA modular liga as redes PROFIBUS DP às redes de processos PROFIBUS PA de forma transparente.
Acoplador de dispositivos para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões de terminal para 6 derivações com equipamentos finais Fieldbus.
Módulo de distribuição PCI mestre com separação de potencial
Acoplador de dispositivos em ambiente da Zona 1 para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões por borne para 12 linhas de derivação com equipamentos finais Fieldbus.
Acoplador de dispositivos para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões por borne para oito derivações com equipamentos finais Fieldbus.
Acoplador de dispositivos em ambiente da Zona 1 para Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA com conexões por borne para oito linhas de derivação com equipamentos finais Fieldbus.
Painel elétrico de campo em aço inoxidável
Acopladores de equipamentos de campo para a zona 2
Acopladores FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA multicanais para a zona 2
Os acopladores de equipamentos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus foram concebidos para temperaturas ambiente de -50 °C a +90 °C. Eles são muito compactos e a conexão é feita na parte inferior de um dos lados para ainda maior economia de espaço. Assim você obtém o melhor aproveitamento do espaço e a máxima densidade de canais em sua caixa de distribuição.
Os acopladores de equipamentos de campo estão registrados pela Fieldbus Foundation.
Barreira de bus de campo para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus
Barreira de bus de campo da zona 1 para FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA
Os acopladores de equipamentos de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus são também designados por barreira de bus de campo em virtude da sua certificação para a zona Ex 1.
- Testados para temperaturas ambiente de -40 °C a +80 °C
- Leves e robustos
- Fáceis de instalar e com economia de espaço graças à conexão na parte inferior de um dos lados
- Registrados pela Fieldbus Foundation
Os circuitos inteligentes minimizam o ressalto de contato (bouncing) para uma qualidade de sinal elevada.
Caixa de distribuição de bus de campo
Caixas de distribuição de bus de campo com certificação de sistema e acopladores de equipamentos de campo pré-instalados
Oferecemos uma gama de caixas de distribuição de bus de campo especialmente para a utilização dos acopladores de equipamentos de campo. Graças às certificações conforme ATEX, IECEx e UL Classe I, Divisão 2 podem ser utilizadas mundialmente sem qualquer preocupação.
As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para a linha principal. Elas ligam a linha principal aos equipamentos de campo.
- Caixas de distribuição prontas a usar em aço inoxidável escovado 316L
- Disponíveis com 10 ou 16 portas
- Montagem rápida e simples com acopladores de equipamentos de campo multicanais para zona 2
- Reduzida necessidade de espaço e baixo peso