Suplemento de software para integração e execução de modelos MATLAB/Simulink em controladores remotos de campo e Axioline
Software de programação PLC
Aproveite nosso software de programação de PLC fácil de usar e poderoso para organizar seus processos de automação de forma eficiente. De drivers OPC a plataformas de software flexíveis para tarefas de engenharia abrangentes – você encontrará a solução ideal conosco.Com a PLCnext Technology, oferecemos uma plataforma preparada para o futuro que permite a integração perfeita e a máxima flexibilidade para aumentar sua produtividade e reduzir os custos operacionais.
Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 25 controladores
SERVIDOR AX OPC, interface de comunicação para visualização OPC com controles baseados em PC WORX.
Plataforma de software de engenharia para controladores de automação da Phoenix Contact. PLCnext Engineer está em conformidade com IEC 61131-3 e está gratuitamente disponível em "Downloads". A funcionalidade pode ser expandida através de suplementos pagos. Para tal, abra o configurador de licenças através do botão "Configurar".
Software de programação para sistemas INTERBUS-Safety e comandos PROFIsafe da Phoenix Contact, com superfície gráfica conforme IEC 61131-3 nas linguagens, linguagem do módulo funcional (FBS), esquema de contatos (KOP) e texto estruturado (ST).
Das respectivas bibliotecas PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF e TwoHand_SF) podem ser utilizadas todas as bibliotecas por projeto.
Suplemento de software para integração e execução de modelos MATLAB/Simulink em controladores remotos de campo e Axioline
A PLCnext Technology é necessária para desenvolver aplicativos em tempo real e não real em C++ e C# para controladores PLCnext. A ferramenta de linha de comando PLCnext CLI é um componente central da Toolchain e pode ser usada para gerar metadados, arquivos de C++ Header e bibliotecas PLCnext Engineer, bem como para o processo de Build. Além disso, está incluído um Add-in para o Eclipse® e uma extensão para o Microsoft Visual Studio®. Isso amplia as interfaces de usuário desses ambientes de desenvolvimento para apoiar o processo de desenvolvimento da PLCnext Technology.
O WATERWORX contém bibliotecas de módulos funcionais para PC Worx que acrescentam à tecnologia de comando da Phoenix Contact funções como, por exemplo, a regulagem ou o controle de equipamentos de campo na automação de processos para o gerenciamento de recursos hídricos e de águas residuais. Está disponível o download dos módulos funcionais.
A licença de cópia AX OPC SERVER permite a instalação e a utilização paralela do AX OPC SERVER em várias estações de trabalho. Nesse caso se trata de uma licença de estação de trabalho. É adicionalmente necessária uma versão completa de licença de estação de trabalho.
CmDongle para o armazenamento de licenças para diversos produtos de software
Software de projeto para a automação industrial PLCnext Engineer
O PLCnext Engineer combina a programação clássica de PLCs, o desenvolvimento moderno de software e funções de assistência baseadas em IA em um ambiente de desenvolvimento aberto para a automação industrial. Assim, você desenvolve, testa e otimiza soluções de automação com mais eficiência, desde a ideia inicial do projeto até a colocação em funcionamento. O PLCnext Engineer agrupa em um único software todas as funções essenciais para o desenvolvimento de aplicações no PLCnext Control:
• Programação conforme IEC 61131-3
• Visualização
• Configuração
• Diagnóstico
Graças à arquitetura aberta da PLCnext Technology, é possível combinar de forma flexível a programação clássica de PLCs, linguagens de alto nível, desenvolvimento de software moderno e funções baseadas em IA. Dessa forma, especialistas em automação e IT trabalham em paralelo em uma aplicação, utilizando suas ferramentas e linguagens de programação preferidas. Com isso, as restrições dos ambientes de desenvolvimento proprietários são eliminadas. Isso simplifica os processos de desenvolvimento, melhora a colaboração entre diferentes disciplinas e reduz o tempo de lançamento no mercado de novas aplicações.
Suporte de IA para uma engenharia mais eficiente
A IA generativa integrada ajuda programadores a resolver tarefas mais rapidamente, utilizar o conhecimento de forma mais eficiente e acelerar os processos de desenvolvimento. Ela fornece informações contextualizadas, auxilia na criação e otimização de aplicações e facilita o trabalho com código-fonte, configurações e documentação existentes. Isso permite implementar novas aplicações mais rapidamente e expandir e otimizar com eficiência as soluções de automação existentes.
Especialmente em aplicações complexas, a IA ajuda a disponibilizar mais rapidamente o conhecimento existente sobre projetos e aplicações, a reduzir os tempos de treinamento e a aliviar a carga de trabalho das equipes de engenharia no dia a dia. Assim, o usuário mantém sempre o controle: as sugestões são apresentadas de forma transparente e as alterações só são aplicadas após a confirmação. Dessa forma, as equipes de engenharia ganham mais tempo para inovações, reduzem os ciclos de desenvolvimento e aceleram a implementação de novas soluções de automação.